• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Ползи от IO-Link
  2. Избор на изделие
  3. IO-Link преобразуватели и дисплеи
  4. Скорост към IO-Link

IO-Link монитор за скорост

Схема на свързване на IO-Link преобразувател на скорост

Мониторинг и оценка на скоростта с DP2122

Сензорът може да открие превключващи гърбици, монтирани на вал, и да изведе правоъгълен сигнал с честотата, при която гърбиците са открити. От този сигнал може да се определи скоростта. Това може да се направи на различни устройства, като например PLC, нашите дисплеи за наблюдение на импулсно-формирани сигнали, мониторите за скорост, DP2122 или нашите компактни монитори за скорост.

От изброените опции трябва да изберете DP2122, ако търсите:

  • свободен избор на сензор, фотоелектричен, индуктивен, капацитивен, ...
  • намалено усилие за окабеляване чрез оценка директно на място
  • локален дисплей за скорост

Този конвертор може да работи с или без IO-Link.

Пример за приложение на IO-Link преобразувател на скорост

Без IO-Link, оранжевите капачки на устройството служат като четири бутона за настройка на параметрите. Те могат да се използват за определяне на условия на превключване за двата цифрови изхода, които ви информират по лесен начин дали Вашите скорости са в рамките на желания диапазон. Определената скорост също се показва на дисплея.

С IO-Link получавате определените стойности на скорост/честота и „добрите”/„лоши” резултати от оценката на скоростта в данните за процеса чрез дефинираните условия на превключване.