• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link аксесоари / технология за свързване
  4. IO-Link конвертор
  5. DP1213

Конвертор IO-Link - 4...20 mA

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

Конвертор IO-Link - 4...20 mA

DP1213

Converter IO-Link/2x4-20mA

Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 2
Интерфейс за комуникация IO-Link
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] 300
Макс. токово натоварване общо [A] 0,2
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 2
Изходи
Брой аналогови изходи 2
Аналогов токов изход [mA] 4...20
Макс. натоварване [Ω] 300
Прецизен аналогов изход [%] 0,25
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor
SIO режим не
Тип на порта на необходимия управляващ модул A/B
Данни за процеса, аналогови 2
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,6
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 612
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Забележка за температурата на околната среда
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Температура на съхранение [°C] -25...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 67
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 352
Механични данни
Тегло [g] 91,5
Материал корпус: PA
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
аналогов изход 2 x Светодиод, жълт
Аксесоари
Аксесоари (като опция)
монтиращ се клип
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой