• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. IO-Link
  3. IO-Link аксесоари / технология за свързване
  4. IO-Link конвертор
  5. DP3223

Преобразувател IO-Link - 0 ... 10 V

DP3223

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

Преобразувател IO-Link - 0 ... 10 V

DP3223

CONV IO-LINK/2x0-10V/IP69K

  • компактен дизайн с висока степен на защита за използване във влажна среда
  • Лесна настройка на изходното напрежение чрез циклични стойности на процеса на IO-Link
  • Два аналогови изхода, управлявани чрез IO-Link
  • Цифровото предаване елиминира риска от EMC смущения
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • ce
  • ukca
  • cul
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 2
Интерфейс за комуникация IO-Link
Приложение
Приложение аналогови изходи, управляеми чрез IO-Link; за свързване на аналогово управлявани задвижвания към система IO-Link; за използване във влажна среда; употреба на закрито
Електрически показатели
Работно напрежение [V] 18...30 DC; ((in wet environments: 18...28 V) съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V] 24
Консумация на ток [mA] 300
Макс. токово натоварване общо [A] 0,2
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой аналогови изходи: 2
Изходи
Брой аналогови изходи 2
Аналогов напреженов изход [V] 0...10
Мин. товарно съпротивление [Ω] 3000
Прецизен аналогов изход [%] 0,25
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Smart Sensor
SIO режим не
Тип на порта на необходимия управляващ модул A/B
Данни за процеса, аналогови 2
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 3,6
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
състоянието на устройството 4
напрежение - изход 1 16
напрежение - изход 2 16
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 614
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...70
Забележка за температурата на околната среда
2000 m: -25...70 °C
3000 m: -25...64 °C
4000 m: -25...62 °C
Температура на съхранение [°C] -25...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%] 90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m] 4000
Защита IP 67; IP 69K
Степен на замърсяване 2
Тестове / одобрения
MTTF [Години] 432
Механични данни
Тегло [g] 78,5
Тегло (без аксесоари и опаковки) [g] 26,5
Размери [mm] 63 x 30 x 24,5
Материал корпус: PA
Материал на гайката неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал FKM
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Работа 1 x Светодиод, зелен
аналогов изход 2 x Светодиод, жълт
Забележки
Забележки
За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване - Конектор
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: FKM
Електрическо свързване - щекер
Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)