• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Новини

PI сензор за налягане за хигиенни приложения

Изпробван и тестван продукт, подобрен: PI сензор за налягане, сега с оптимизирана разделителна способност

Години наред сензорите за налягане на ifm от серията PI доказаха своята стойност в производството на храни и напитки. Но дори това, което е успешно, може да бъде подобрено. Промените в налягането вече могат да се визуализират чрез IO-Link с висока разделителна способност с приблизително 20 000 стъпки. Това е огромно предимство, особено за измерване на хидростатично ниво с налягане на главата: При такива приложения сензорът трябва да бъде проектиран за по-голям обхват на измерване, за да издържи на допълнителното налягане на главата. При конвенционалните сензори по-голям обхват на измерване намалява разделителната способност на откриването на налягането, този проблем вече не съществува при PI.

Още едно предимство: Сензорът също така открива температурата на работната среда и я предава чрез IO-Link. Това означава, че вече не е необходимо да се настройва допълнителна точка за измерване на температурата.

Предимства на продукта

Какви са предимствата на новия PI сензор за налягане?

Керамична измервателна клетка
Сензорът има здрава, изравнена керамична измервателна клетка. Това предлага висока устойчивост и дългосрочна стабилност, дори при чести пикове на налягането или претоварване. Освен това керамиката е устойчива на абразивни среди.
Оптимизирана вентилация
Вентилацията е оптимизирана в сравнение с предишните сензори от серията PI. Когато сензорът е монтиран с дисплея, обърнат нагоре или надолу, влагата се оттича надеждно от мембраната на Gore-Tex.
Връзка с процеса на промиване
Измервателната клетка, която е изравнена с процеса, не дава възможност за отлагания. Само материали, които отговарят на хигиенните изисквания, влизат в контакт със средата.
Устойчивост на висока температура и измерване
Тъй като е постоянно устойчив на температури на работната среда до 150°C, сензорът може също да ги измерва и да ги извежда циклично през IO-Link.
Еднокомпонентен, заварен корпус от неръждаема стомана с IP69K
Благодарение на изцяло заварения корпус от неръждаема стомана и степента на защита IP69K, сензорът не само трайно издържа на сурови условия, но и отговаря на всички изисквания на хранително-вкусовата промишленост.

Типични приложения

Сензорите за налягане от новата серия PI1 са идеално пригодени за измерване на налягането в резервоари и тръби в производството на храни, например в мандри, пивоварни и много други приложения, където се използват течности.

Прецизен мониторинг на нивото в резервоарите

Неблагоприятни среди: почистване на миещата глава

Примери на употреба

Мониторинг на нивото на пенообразуващата среда

Определянето на нивото в резервоари с пенообразуваща среда е много предизвикателно приложение. Повечето измервания отгоре надолу разчитат на стабилна повърхност на носителя за постигане на надеждни измервания. Освен това пяната може да повлияе на силата на сигнала или да причини неточни измервания.
Откриването на хидростатично налягане е идеално за такива приложения, тъй като пяната върху средата има малко или никакво влияние върху измерването на съответното ниво. Това избягва неправилни измервания и загуби на сигнал и повишава производителността и пригодността на машината.

Благодарение на PI1 можем прецизно и точно да наблюдаваме нивото в нашите резервоари с пенообразуваща среда, което ни позволява да следим процеса по всяко време и да гарантираме постоянно качеството на процеса.

Клиент от млечната индустрия

Мониторинг на налягането в тръби с пикове на налягането

Клиент на ifm в хранително-вкусовата промишленост използва PI1 за наблюдение на налягането в тръбите. Тук сензорът е идеален с високата си резолюция и ясното представяне на стойността на процеса чрез дисплея.
Друго предимство е използваната керамична измервателна клетка, която лесно издържа на пикове на налягането. Потенциалното замърсяване на продукта, което може да възникне поради изтичане на диафрагмената течност, също се елиминира от керамичната измервателна клетка.

Върховете на налягането възникват в нашите тръби поради бързо превключващите вентили. Керамичната измервателна клетка PIs не се разсейва от тях, намалявайки непланирания престой и поддържайки нашите системи достъпни.

Клиент от производството на напитки

Мониторинг на налягането в резервоарите за ферментация

Процесите в резервоарите за ферментация са склонни да оставят остатъци. За отстраняване на тези остатъци често се използват спрей топчета в допълнение към конвенционалния CIP процес за почистване на вътрешността на резервоара с високо налягане.

Сензорът за налягане от серията PI1 може да издържи на директната струя под високо налягане от водни дюзи и спрей топки благодарение на своята керамична капацитивна измервателна клетка. Тя е много по-твърда и по-стабилна от конвенционалните метални диафрагми, които лесно могат да се деформират и повредят трайно при тези приложения.

Благодарение на сензора от серията PI1, повредите на оборудването във ферментационния резервоар могат да бъдат намалени и непланираните престои да бъдат предотвратени. Здравата керамична измервателна клетка до голяма степен е отговорна за това.

Производител на алкохолни напитки

Системна връзка

Добавена стойност благодарение на IO-Link

32-битова разделителна способност на IO-Link
Новият PI с 32-битова разделителна способност и прибл. 20 000 стъпки предлага подробен дисплей дори в широк обхват на измерване.
Пренос на данни без загуба
IO-Link позволява предаване на данни без загуби, тъй като загубите от преобразуването са изключени чрез цифрова комуникация и външни влияния, като магнитните полета, които нямат ефект върху предаването на данни. Диагностичните данни се предоставят също и чрез IO-Link.
Прозрачни процеси
Текущото налягане се извежда прецизно с възможно най-високата разделителна способност чрез IO-Link. Това ви позволява лесно да следите процеса си по всяко време. Освен това, температурата на средата се извежда циклично чрез IO-Link.
Лесна настройка
Сензорът за налягане може да се конфигурира бързо и лесно чрез IO-Link.
Това се поддържа от функция за симулация, заедно с други неща.

Подобрена технология

По-висока разделителна способност, подобрен дизайн

Новите сензори за налягане, които се предлагат с различни обхвати на измерване от вакуум до 100 бара, комуникират чрез IO-Link 1.1 и предлагат резолюция от около 20 000 стъпки. Това е особено важно за приложения, където се измерват диференциални налягания и по този начин може да се използва само малка част от обхвата на измерване. В новата серия е подобрена също и температурната компенсация.

Дори привидно малки подобрения в дизайна на сензора могат да имат голямо влияние върху приложението. Например, вентилационният отвор на новия сензор за налягане е изместен на 90° и сега е разположен отстрани, където обикновено се монтира. Това например предотвратява събирането на кондензат върху мембраната на вентилационния отвор, който причинява замърсяване или нарушаване на функцията. PI също е оптимизиран по отношение на удобството при употреба: Новата концепция за управление с три бутона прави настройката на параметрите много по-удобна и следователно по-бърза.