• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Хидравлични масла

Сензори за налягане за хидравлични масла

Фамилия сензори Диапазон на налягане Сигнал Визуализация Важни аспекти

PN
-1…600 bar • Предавател
• Превключвател
• IO-Link
• Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Двуцветен дисплей
• 4…20 mA / 0…10 VDC подлежащ на мащабиране аналогов

PG24
-1…400 bar • Предавател
• Превключвател
• Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Аналогов/цифров дисплей
• 4…20 mA / 20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов
• Разширен диапазон на измерване до 600 bar

PA
-1…600 bar Предавател • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксиран аналогов
• IP68/IP69K защита

PT/PU
-1…600 bar Предавател • Най-малък профил
• Време на реакция < 1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC фиксиран аналогов
• Висока устойчивост на удар/вибрации
• IP67/IP69K защита
• Пробка с клапан M12 или DIN

PV
-1…600 bar Превключвател
• IO-Link
• Най-малък профил
• Конфигурируеми точки на превключване чрез софтуер
• IP67/IP69K защита
• Наблюдение на температурата

PK
0…400 bar Превключвател Светодиод за състояние • Лесно регулиране на точката на превключване чрез два пръстена за настройка