• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Санитария

Сензор за налягане за хигиенни приложения

Фамилия сензори Диапазон на налягане Температура на средата Сигнал Визуализация Важни аспекти

PI27/PI28
-1…25 bar
(100 bar - PI2602)
-25…125 °C • Предавател
• Превключвател
• IO-Link
• Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Налични стандартни хигиенни фитинги
• 4…20 mA / 20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов

PI22/PI23
-1…25 bar -25…200 °C • Предавател
• Превключвател
• IO-Link
• Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Вградена клампова скоба1,5” и 2”
• SS диафрагма с течен пълнител за хранителни цели
• Най-висока устойчивост на термичен удар
• 4…20 mA /20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов

PG27/PG28
-1…40 bar -25…125 °C • Предавател
• Превключвател
• Аналогов/цифров дисплей
• 4…20 mA / 20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов

PM15 / PM16 / PM17
-1…40 bar
(100 bar - PM1602)
-25…125 °C • Предавател
• IO-Link
• 4…20 mA подлежащ на мащабиране аналогов
• Въртящ се отвор за гъвкав монтаж
• Температурата на устройството е достъпна чрез IO-Link