• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Среди на водна основа

Сензори за налягане за среди на водна основа

Фамилия сензори Диапазон на налягане Сигнал Визуализация Важни аспекти

PN
-1…600 bar • Предавател
• Превключвател
• IO-Link
• Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Двуцветен дисплей
• 4…20 mA / 0…10 VDC подлежащ на мащабиране аналогов

PG24
-1…400 bar • Предавател
• Превключвател
• Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Аналогов/цифров дисплей
• 4…20 mA / 20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов
• Разширен диапазон на измерване до 600 bar

PA
-1…600 bar Предавател • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксиран аналогов
• IP68/IP69K защита

P
S

0…1 bar
Предавател • 4…20 mA
• IP68 защита