• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Газове и сгъстен въздух

Сензори за налягане за газове и сгъстен въздух

Фамилия сензори Диапазон на налягане Сигнал Визуализация Важни аспекти

PQ
-1…10 bar • Предавател
• Превключвател
• IO-Link
• Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Компактен дизайн, идеален за вакуум/сгъстен въздух
• Двуцветен дисплей
• 4…20 mA фиксиран аналогов

PN
-1…25 bar • Предавател
• Превключвател
• IO-Link
• Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Двуцветен дисплей
• 4…20 mA / 0…10 VDC подлежащ на мащабиране аналогов

PG24
-1…25 bar • Предавател
• Превключвател
• Цифров дисплей
• Светодиод за състояние
• Аналогов/цифров дисплей
• 4…20 mA / 20…4 mA подлежащ на мащабиране аналогов

PA
-1…25 bar Предавател • 4…20 mA / 0…10 VDC фиксиран аналогов

PT/PU
-1…25 bar Предавател • Време на реакция < 1 ms
• 4…20 mA / 0…10 VDC фиксиран аналогов
• Висока устойчивост на удар/вибрации
• IP67/IP69K защита
• Пробка с клапан M12 или DIN

PV
-1…25 bar Превключвател
• IO-Link
• Конфигурируеми точки на превключване чрез софтуер
• IP67/IP69K защита
• Наблюдение на температурата

PK
0…25 bar Превключвател Светодиод за състояние • Лесно регулиране на точката на превключване чрез два пръстена за настройка