• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Напълен метален корпус с дисплей
  5. PI1889

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI1889

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI1889

PI-,10BREA01-MFRKG/US/ /P

  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Хигиеничен, скрит монтаж
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Голяма устойчивост на температура и висок клас на защита
  • Програмируем аналогов и комутиращ изход
  • Интегрирано измерване на температурата чрез IO-Link
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
  • crn
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,15 inH2O -0,5...10 kPa
Процес на свързване резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус Внимание: Уредът трябва да бъде инсталиран само с технологична връзка G1.; Уплътняващият конус G1A на устройството е подходящ само за адаптери с метален край.
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост
Среда вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове
Температура на средата [°C] -25...150
Мин. налягане на разрушаване
30000 mbar 12044 inH2O 3000 kPa
Номинално налягане
4000 mbar 1606 inH2O 400 kPa
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане; вакуум
Без мъртва зона да
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] 4
Електрически показатели
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Интегриран следящ сензор да
2-проводен
Работно напрежение [V] 20...30 DC
Консумация на ток [mA] 3,5...21,5
Отложено включване [s] < 1
3-проводен
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Отложено включване [s] < 0,5
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20, обратимо; (мащабируема)
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
2-проводен
Макс. натоварване [Ω] 300
3-проводен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 125
Макс. натоварване [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-0,005...0,1 bar -5...100 mbar -2...40,15 inH2O -0,5...10 kPa
Гранична точка SP
-0,0049...0,1 bar -4,9...100 mbar -1,95...40,15 inH2O -0,49...10 kPa
Точка на нулиране rP
-0,005...0,099 bar -5...99,9 mbar -2,01...40,09 inH2O -0,5...9,99 kPa
Аналогова начална точка
-0,005...0,08 bar -5...80 mbar -2,01...32,12 inH2O -0,5...8 kPa
Аналогова крайна точка
0,015...0,1 bar 15...100 mbar 6,02...40,15 inH2O 1,5...10 kPa
Мин. разлика между SP и rP
0,0002 bar 0,2 mbar 0,06 inH2O 0,02 kPa
На стъпки от
0,0001 bar 0,1 mbar 0,01 inH2O 0,01 kPa
Фабрична настройка
SP1 =25 mbar rP1 = 23 mbar
SP2 = 75 mbar rP2 = 73 mbar
ASP = 0 mbar AEP = 100 mbar
dAP = 2,00 s dAA =2,00 s
Следене на температурата
Обхват на измерване
-25...150 °C -13...302 °F
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] < ± 0,5; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,2; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,5; (DIN IEC EN 62828-1 вкл. грешка в нулева точка и обхват, нелинейност, хистерезис; Turn down 1:1)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,25; (Turn down 1:1)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,2; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)
Общо отклонение в температурния диапазон
Температурен обхват общо отклонение
-25...15 °C Отклонение на характеристиките ± 0,15 % от обхвата / 10 K
15...80 °C Отклонение на характеристиките
80...150 °C Отклонение на характеристиките ± 0,2 % от обхвата / 10 K
Забележка за повече подробности вижте раздел Диаграми и графики
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Повторяемост [K] ± 0,2
Резолюция [K] 0,2
Време за реакция
Процес на затихване dAP стойност [s] 0...99,99
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] 0...99,99
2-проводен
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 30
3-проводен
Мин. време за реакция на превключващия изход (dAP) [ms] 3
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 7
Следене на температурата
Динамична характеристика T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 вода ; > 0,9 m/s)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 5,6
IO-Link разолюция на налягане [mbar] 0,005
IO-Link резолюция на температура [K] 0,2
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
налягане 32
температура 32
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; вътрешна температура; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване; Pressure peak counter
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1158
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61326-1
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 214
Забележка относно одобрението
фабричен сертификат, достъпен за изтегляне от www.factory-certificate.ifm
UL удобрение
Номер за одобрение на UL J049
Файл номер UL E174189
Механични данни
Тегло [g] 384,8
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Материали (мокри части) керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Усилие на затягане [Nm] 20
Процес на свързване резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус Внимание: Уредът трябва да бъде инсталиран само с технологична връзка G1.; Уплътняващият конус G1A на устройството е подходящ само за адаптери с метален край.
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Дисплей Светодиод, зелен
Статус на превключване Светодиод, жълт
Визуализация на функцията буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Измерени стойности буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Дисплей mbar; kPa; inH2O
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
X температура
Y общо отклонение