• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Продукти
  2. Сензори
  3. Сензори за налягане / Сензори за вакуум
  4. Напълен метален корпус с дисплей
  5. PI1602

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI1602

PI-100-REA01-MFRKG/US/ /P

Екраниран сензор за налягане с дисплей

PI1602

PI-100-REA01-MFRKG/US/ /P

  • Здрава конструкция от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
  • Хигиеничен, скрит монтаж
  • Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
  • Голяма устойчивост на температура и висок клас на защита
  • Програмируем аналогов и комутиращ изход
  • Интегрирано измерване на температурата чрез IO-Link
  • Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
  • acs
  • fcm
  • ehedg_t
  • ce
  • ukca
  • fda
  • reg31
  • iolink
  • cul
  • ec19352004
  • 3a
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Обхват на измерване
-1...100 bar -14...1450 psi -0,1...10 MPa
Процес на свързване резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус
Приложение
Система контакти със златно покритие
Приложение с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост
Среда вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове; употреба при газово налягане> 25 бара само при поискване
Температура на средата [°C] -25...150
Мин. налягане на разрушаване
650 bar 9425 psi 65 MPa
Номинално налягане
200 bar 2900 psi 20 MPa
Устойчивост на вакуум [mbar] -1000
Вид на налягането относителното налягане; вакуум
Без мъртва зона да
Електрически показатели
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] 100; (500 V DC)
Клас на защита III
Защита срещу обръщане на полярността да
Интегриран следящ сензор да
2-проводен
Работно напрежение [V] 20...30 DC
Консумация на ток [mA] 3,5...21,5
Отложено включване [s] < 1
3-проводен
Работно напрежение [V] 18...30 DC
Консумация на ток [mA] 5...45; (430 bei max. Laststrom)
Отложено включване [s] < 0,5
Входове / изходи
Брой входове и изходи Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1
Изходи
Общ брой на изходите 2
Изходящ сигнал превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link
Електрическо изпълнение PNP/NPN
Брой цифрови изходи 2
Изходна функция нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Брой аналогови изходи 1
Аналогов токов изход [mA] 4...20, обратимо; (мащабируема)
Защита срещу късо съединение да
Вид защита от късо съединение импулсна
Защита от претоварване да
2-проводен
Макс. натоварване [Ω] 300
3-проводен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] 2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] 100
Честота на превключване DC [Hz] 125
Макс. натоварване [Ω] (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V)
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване
-1...100 bar -14...1450 psi -0,1...10 MPa
Гранична точка SP
-0,9...100 bar -12...1450 psi -0,09...10 MPa
Точка на нулиране rP
-1...99,9 bar -15...1448 psi -0,1...9,9 MPa
Аналогова начална точка
-1...80 bar -15...1160 psi -0,1...8 MPa
Аналогова крайна точка
19...100 bar 276...1450 psi 1,9...10 MPa
Мин. разлика между SP и rP
0,2 bar 3 psi 0,02 MPa
На стъпки от
0,1 bar 1 psi 0,01 MPa
Фабрична настройка
SP1 = 25 bar rP1 = 23 bar
SP2 = 75 bar rP2 = 73 bar
ASP = 0,00 bar AEP = 100 bar
dAP = 0,06 s dAA = 0,06 s
Следене на температурата
Обхват на измерване
-25...150 °C -13...302 °F
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] < ± 0,5; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1)
Повторяемост [% от обхвата] < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1)
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] < ± 0,5; (DIN IEC EN 62828-1 вкл. грешка в нулева точка и обхват, нелинейност, хистерезис; Turn down 1:1)
Линейност отклонение [% от обхвата] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година)
Общо отклонение в температурния диапазон
Температурен обхват общо отклонение
-25...15 °C Отклонение на характеристиките ± 0,15 % от обхвата / 10 K
15...80 °C Отклонение на характеристиките
80...150 °C Отклонение на характеристиките ± 0,2 % от обхвата / 10 K
Забележка за повече подробности вижте раздел Диаграми и графики
Следене на температурата
Прецизност [K] ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur ))
Повторяемост [K] ± 0,2
Резолюция [K] 0,2
Време за реакция
Процес на затихване dAP стойност [s] 0...99,99
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] 0...99,99
2-проводен
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 30
3-проводен
Мин. време за реакция на превключващия изход (dAP) [ms] 3
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] 7
Следене на температурата
Динамична характеристика T05 / T09 [s] < 35 / < 135; (DIN EN 60751 вода ; > 0,9 m/s)
Интерфейси
Интерфейс за комуникация IO-Link
Тип трансфер COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия 1.1
SDCI стандарт IEC 61131-9
Профили Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO режим да
Тип на порта на необходимия управляващ модул A
Мин. време на цикъл от процеса [ms] 5,6
IO-Link разолюция на налягане [bar] 0,005
IO-Link резолюция на температура [K] 0,2
Данни за процеса през IO-Link (периодични)
функция дължина на бита
налягане 32
температура 32
състоянието на устройството 4
двоична информация за превключване 2
Функции на IO-Link (ациклични) специфичен маркер за приложение; вътрешна температура; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване; Pressure peak counter
Поддържаните устройства
Тип на работата Устройство
default 1150
Условия на работа
Околна температура [°C] -25...80
Температура на съхранение [°C] -40...100
Защита IP 67; IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения
EMC
DIN EN 61326-1
Удароустойчивост
DIN EN 60068-2-27 50 Земно притегляне (11 ms)
Устойчивост на вибрации
DIN EN 60068-2-6 20 Земно притегляне (10...2000 Hz)
MTTF [Години] 214
Забележка относно одобрението
фабричен сертификат, достъпен за изтегляне от www.factory-certificate.ifm
UL удобрение
Номер за одобрение на UL J034
Файл номер UL E174189
Механични данни
Тегло [g] 395,1
Материал неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA
Материали (мокри части) керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE
Мин. цикли на налягане 100 милиона
Усилие на затягане [Nm] 20
Процес на свързване резбова връзка G 1 външна резба уплътняващ конус
Дисплеи / работни елементи
Дисплей
Дисплей Светодиод, зелен
Статус на превключване Светодиод, жълт
Визуализация на функцията буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Измерени стойности буквено-цифров дисплей, 4-цифров
Дисплей bar; psi; MPa
Забележки
Единица на опаковката 1 брой
Електрическо свързване
Връзка Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие
диаграми и графики
X температура
Y общо отклонение