• Продукти
  • Индустрии
  • IIoT & Решения
  • Услуги
  • Компания
  1. Сензори за налягане по приложение
  2. Мобилна хидравлика

Мобилна хидравлика

Фамилия сензори Диапазон на налягане Сигнал Визуализация Важни аспекти

PU
0…600 bar Предавател • 0...10 V или 0,5…4,5 VDC фиксиран аналогов
• G1/4 или 9/16 SAE технологична връзка
• DEUTSCH, AMP или M12 електрическа връзка

PT
0…600 bar Предавател • 4...20 mA фиксиран аналогов
• G1/4 технологична връзка
• Електрическа връзка за пробка с клапан DEUTSCH, AMP, M12 или DIN