Екраниран сензор за налягане с дисплей
PI1703
PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P
Екраниран сензор за налягане с дисплей
PI1703
PI-025-REA01-MFRKG/US/ /P
- Здрава конструкция от неръждаема стомана за изискванията на хранителната промишленост и тази за напитки
- Хигиеничен, скрит монтаж
- Устойчив на почистване с високо налягане, с агресивни почистващи средства
- Голяма устойчивост на температура и висок клас на защита
- Програмируем аналогов и комутиращ изход
- Интегрирано измерване на температурата чрез IO-Link
- Удобна работа чрез бутони или настройка на параметри чрез IO-Link
Цената е за 1 бр. без ДДС
Характеристики на продукта
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Обхват на измерване |
|
|||
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario |
Приложение
Система | контакти със златно покритие | |||
---|---|---|---|---|
Приложение | с възможност за монтаж в хранително-вкусовата промишленост | |||
Среда | вискозни среди и течности със суспендирани частици; течности и газове | |||
Температура на средата [°C] | -25...150 | |||
Мин. налягане на разрушаване |
|
|||
Номинално налягане |
|
|||
Устойчивост на вакуум [mbar] | -1000 | |||
Вид на налягането | относителното налягане; вакуум | |||
Без мъртва зона | да | |||
MAWP (за приложения съгласно CRN) [bar] | 61 |
Електрически показатели
Мин. съпротивление на изолация [MΩ] | 100; (500 V DC) |
---|---|
Клас на защита | III |
Защита срещу обръщане на полярността | да |
Интегриран следящ сензор | да |
Работно напрежение [V] | 20...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 3,5...21,5 |
Отложено включване [s] | < 1 |
Работно напрежение [V] | 18...30 DC |
---|---|
Консумация на ток [mA] | 5...45; (430 bei max. Laststrom) |
Отложено включване [s] | < 0,5 |
Входове / изходи
Брой входове и изходи | Брой цифрови изходи: 2; Брой аналогови изходи: 1 |
---|
Изходи
Общ брой на изходите | 2 |
---|---|
Изходящ сигнал | превключващ сигнал; аналогов сигнал; IO-Link |
Електрическо изпълнение | PNP/NPN |
Брой цифрови изходи | 2 |
Изходна функция | нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми) |
Брой аналогови изходи | 1 |
Аналогов токов изход [mA] | 4...20, обратимо; (мащабируема) |
Защита срещу късо съединение | да |
Вид защита от късо съединение | импулсна |
Защита от претоварване | да |
Макс. натоварване [Ω] | 300 |
---|
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V] | 2 |
---|---|
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 100 |
Честота на превключване DC [Hz] | 125 |
Макс. натоварване [Ω] | (Ub - 10 V) / 21,5 mA; 650 Ω (Ub = 24 V) |
Обхват на измерване / настройка
Обхват на измерване |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гранична точка SP |
|
||||||||||||
Точка на нулиране rP |
|
||||||||||||
Аналогова начална точка |
|
||||||||||||
Аналогова крайна точка |
|
||||||||||||
Мин. разлика между SP и rP |
|
||||||||||||
На стъпки от |
|
||||||||||||
Фабрична настройка |
|
Обхват на измерване |
|
---|
Прецизност / отклонения
Прецизност на точката на превключване [% от обхвата] | < ± 0,2; (DIN EN IEC 62828-1; Turn down 1:1) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Повторяемост [% от обхвата] | < ± 0,1; (с температурни колебания < 10 К; Turn down 1:1) | ||||||||
Отклонение на характеристиките [% от обхвата] | < ± 0,2; (DIN IEC EN 62828-1 вкл. грешка в нулева точка и обхват, нелинейност, хистерезис; Turn down 1:1) | ||||||||
Линейност отклонение [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Отклонение на хистерезиса [% от обхвата] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) | ||||||||
Дългосрочна стабилност [% от обхвата] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; на година) | ||||||||
Общо отклонение в температурния диапазон |
|
||||||||
Забележка | за повече подробности вижте раздел Диаграми и графики |
Прецизност [K] | ± 2,5+ (0,08 x ( Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur )) |
---|---|
Повторяемост [K] | ± 0,2 |
Резолюция [K] | 0,2 |
Време за реакция
Процес на затихване dAP стойност [s] | 0...99,99 |
---|---|
Амортизация на аналоговия изход dAA [s] | 0...99,99 |
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 30 |
---|
Мин. време за реакция на превключващия изход (dAP) [ms] | 3 |
---|---|
Стъпаловидно време за реакция на аналоговия изход [ms] | 7 |
Динамична характеристика T05 / T09 [s] | < 35 / < 135; (DIN EN 60751 вода ; > 0,9 m/s) |
---|
Интерфейси
Интерфейс за комуникация | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип трансфер | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link ревизия | 1.1 | ||||||||||
SDCI стандарт | IEC 61131-9 | ||||||||||
Профили | Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A) | ||||||||||
SIO режим | да | ||||||||||
Тип на порта на необходимия управляващ модул | A | ||||||||||
Мин. време на цикъл от процеса [ms] | 5,6 | ||||||||||
IO-Link разолюция на налягане [bar] | 0,001 | ||||||||||
IO-Link резолюция на температура [K] | 0,2 | ||||||||||
Данни за процеса през IO-Link (периодични) |
|
||||||||||
Функции на IO-Link (ациклични) | специфичен маркер за приложение; вътрешна температура; брояч на работното време; брояч на цикли на превключване; Pressure peak counter | ||||||||||
Поддържаните устройства |
|
Условия на работа
Околна температура [°C] | -25...80 |
---|---|
Температура на съхранение [°C] | -40...100 |
Защита | IP 67; IP 68; IP 69K |
Тестове / одобрения
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Удароустойчивост |
|
||||
Устойчивост на вибрации |
|
||||
MTTF [Години] | 214 | ||||
Забележка относно одобрението |
|
||||
UL удобрение |
|
Механични данни
Тегло [g] | 358,2 |
---|---|
Материал | неръждаема стомана (1.4404 / 316L); FKM; PTFE; PBT; PEI; PFA |
Материали (мокри части) | керамика (99.9 % Al2 O3); неръждаема стомана (1.4435 / 316L); повърхностни характеристики: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Мин. цикли на налягане | 100 милиона |
Усилие на затягане [Nm] | 35 |
Процес на свързване | резбова връзка G 1 външна резба Aseptoflex Vario |
Дисплеи / работни елементи
Дисплей |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дисплей | bar; psi; MPa |
Забележки
Единица на опаковката | 1 брой |
---|
Електрическо свързване
Връзка | Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие |
---|
диаграми и графики
влияние на температурата на околната среда върху точността
|
|
---|