1. Переваги IO-Link
  2. Системна інтеграція
  3. Підключення ПЛК

Інтеграція контролера з пакетами запуску ПЛК

Пакети запуску ПЛК

Використовуйте наші стартові пакети для налаштування систем IO-Link у поєднанні з промисловими контролерами різних виробників.

Завантажте наступний вміст безкоштовно:

  • Інструкція з налаштування для швидкої інтеграції в польові шини
    (PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK, Modbus TCP and AS-i)
  • Приклади програм і функціональних блоків (Step7, TIA, RS Logix)
  • Читання та запис даних циклічного процесу
  • Виконувати ациклічні команди
  • Файли опису пристроїв (GSDML, ESI, EDS)
  • Інструкції з користування

Датчики IO-Link забезпечують безліч функцій. Щоб фактично їх використовувати, вони повинні бути окремо реалізовані в ПЛК. На даний момент це вимагає великих витрат часу та коштів, зокрема, що стосується впровадження необхідних інтерфейсів користувача. ifm надає готові приклади програмування та програми. Конфігурація та налаштування значно спрощуються, а помилок уникається.

Знайдіть відповідний стартовий пакет для своєї польової шини!