- IO-Link — головна сторінка
- Налаштування та підтримка
- Допоміжні відео
Допоміжні відео
Нижчезазначені відеоролики допоможуть вам в освоєнні промислового інтернету речей (IIoT). Ці відеоролики допоможуть вам налаштувати ваш головний вузол IO-Link від ifm. Вкладка «Завантаження» на сторінці з технічними характеристиками використовуваного вами головного вузла IO-Link містить стартові пакети, що включають докладну інформацію про початкове налаштування та підтримку, інструкції щодо встановлення додаткових модулів (де це доречно), зразки програм тощо. Просто відскануйте QR-код на вашому головному вузлі ifm або введіть номер деталі в рядок пошуку.
Інструкції - інтеграція польової шини
- Інтеграція IO-Link у мережу PROFINET - перейти до відео
- Інтеграція датчика IO-Link у мережу EtherNET/IP - перейти до відео
- Інтеграція IO-Link у мережу Modbus - перейти до відео
- Інтеграція датчика IO-Link у мережу EtherCAT - перейти до відео
Інструкції - Головний вузол IO-Link SolutionBlock
- Початок роботи з головним вузлом IO-Link AL15 SolutionBlock - перейти до відео
Інструкції - IO-Link
- Зміна IODD пристрою IO-Link - перейти до відео
- Оновлення прошивки головних вузлів IO-Link або Ethernet-модулів від ifm - перейти до відео
- Ациклічний зв'язок у TIA - перейти до відео