1. Переваги IO-Link
  2. Системна інтеграція
  3. Налаштування параметрів

Налаштування параметрів датчиків IO-Link

налаштувати moneo: Програма налаштування параметрів

Інтелектуальне програмне забезпечення для розумного керування IO-Link

  • Ефективність:центральне налаштування параметрів усіх датчиків IO-Link за допомогою лише одного програмного засобу. Незалежний від виробника.
  • Інтелектуальний:автоматичне виявлення пристроїв IO-Link.
  • Зручний для користувача:адміністрування наборів даних параметрів тепер легше, ніж будь-коли.
  • Прямий:прямий доступ до датчиків IO-Link через ПЛК.

Ви можете вибрати між безкоштовною автономною версією moneo configure free, яка є відправною точкою для простого налаштування параметрів, або платною moneo configure module licence, яка дозволяє комбінувати з іншими модулями moneo.

монео синій: Додаток для налаштування та діагностики мобільних параметрів

Додаток для Bluetooth адаптера EIO330

  • Інформативно та ефективно:Під час руху перевіряйте значення процесу та події всіх пристроїв IO-Link, підключених до головного пристрою ifm, і встановлюйте параметри датчиків за допомогою безкоштовного додатку (iOS та Android).
  • Простота:Зручне налаштування параметрів багатьох датчиків завдяки графічному представленню.