1. Переваги IO-Link
  2. Системна інтеграція
  3. Базове налаштування

Базове налаштування

У наведених нижче відео показано, як підключити майстер IO-Link до комп’ютера за допомогою кабелю Ethernet, і представлено деякі інші основні функції.

Стартовий комплект IO-Link від ifm

Щоб розпочати роботу з IO-Link, рекомендується використовувати стартовий набір ifm. Він пропонує все, що вам потрібно, щоб розпочати свій шлях до цифровізації. Стартовий комплект ifm містить усі необхідні компоненти та програмне забезпечення для налаштування параметрів.

Стартовий набір дозволяє вам зручно налаштовувати параметри з офісного столу. Перш ніж перейти до наступного логічного кроку інтеграції контролера, набір можна використати для перевірки потенціалу та нових функцій IO-Link. Переконайтеся самі, які можливості пропонують продукти IO-Link від ifm!