IO-Link конвертери та дисплеї
В існуючих машинах та установках датчики та актуатори з аналоговими або двійковими сигналами часто все ще використовуються для моніторингу та керування процесами. У контексті проектів діджиталізації або модернізації користувачі шукають прості способи оптимізації процесів і використання існуючих сигналів і даних на рівні ІТ технологій.
Для цих та інших застосувань ifm створила великий асортимент IO-Link конверторів. Ці пристрої можуть швидко і легко перетворювати стандартні сигнали в IO-Link сигнали і пропонують безліч переваг при використанні в системах керування або в ІТ-сфері. На відміну від традиційних сигналів керування, IO-Link пропонує повний доступ до інтелекту датчика, кращу діагностику та переваги з точки зору EMC проблем.
Виберіть конвертер, який найкраще підходить вам.
Теми
| Функція | Вхід | Вихід | Відображення | Продукт | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 x 4-20 мA | 1 x IO-Link / SIO 1 x 4-20 мA |
DP2200 IP 67 DP4200 IP 69K |
|||
| 2 x 0-10 В | IO-Link |
DP1222 IP 67 DP3222 IP 69K |
|||
| Перетворення IO-Link в аналогові сигнали | IO-Link (майстер) |
2 x 4-20 мA | DP1213 IP 67 | ||
| 2 x 0-10 В | DP1223 IP 69K | ||||
| Перетворення IO-Link в аналогові сигнали | IO-Link (пристрій) |
2 x 4-20 мA | EIO104 IP 69K | ||
| RTD (Pt100 або Pt1000) |
1x IO-Link |
Температурні заглушки | |||
| 1x IO-Link 1x 0-10 В |
|||||
| Функція | Вхід | Вихід | Відображення | Продукт | |
|---|---|---|---|---|---|
|
IO-Link (пристрій) |
1x IO-Link 1x DO (PNP/NPN) |
E43406 IP 67 (PNP) E43410 IP 67 (NPN) |
||
|
2x DI (імпульсний вхід, дозволити) |
1x IO-Link 1x DO або 2x DO |
DP2122 IP 67 DP4122 IP 69K |
||
|
2 x DI (вхід лічильника, функціональний вхід) |
1 x IO-Link 1 x DO або 2 x DO |
DP2302 IP 67 DP4302 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x IO-Link |
DP2402 IP 67 DP4402 IP 69K |
||
|
2 x DI |
1 x NO реле |
DP1603 IP 67 DP3603 IP 69K DP3613 IP 69K |
||
| Функція | Вхід | Вихід | Відображення | Продукт | |
|---|---|---|---|---|---|
| Вбудований IO-Link Bluetooth адаптер Доступ (зчитування) до існуючого IO-Link зв'язку між пристроєм та майстром через Bluetooth та додаток для смартфона moneo blue. (включно з історичною пам'яттю) |
IO-Link (пристрій) |
IO-Link (майстер) + бездротовий зв'язок через Bluetooth |
E30446 IP 67 | ||
| IO-Link Bluetooth адаптер Доступ (зчитування та запис) до всіх IO-Link пристроїв (параметрів та значень процесу) на IO-Link майстрі через Bluetooth та додаток для смартфона moneo blue. IO-Link майстер також може бути налаштований. |
IO-Link (майстер) |
Бездротовий зв'язок через Bluetooth | EIO330 IP 69K | ||
| Функція | Продукт | |
|---|---|---|
| IO-Link ДІСПЛЕЙ Може відображати вільно визначені значення процесу, тексти та QR-коди, передані з ПЛК. |
E30391 | |
| IO-Link вбудований ДІСПЛЕЙ Відображає дані та інформацію підключеного IO-Link датчика. |
E30430 | |
| IO-Link майстер ДІСПЛЕЙ Відображає дані та інформацію ifm IO-Link датчиків, підключених до IO-Link майстра. |
E30443 | |