• Продукти
  • Промисловості
  • IIoT & Рішення
  • Сервіс
  • Компанія

ecolink — Технологія підключення для промисловості

Безпечна. Швидка. Надійна.

ecolink — це інноваційні технології зв'язку, яким довіряють у всіх галузях — від виробництва й мобільних застосувань до чутливих і вимогливих середовищ. Наші рішення вирізняються надійністю, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і забезпечують максимальну стійкість до відмов — день за днем, у будь-якому застосуванні.

Детально про переваги продукції ecolink

Інноваційна концепція герметизації

  • Варіанти М8: Профільний ущільнювач зі щільними приляганням запобігає його ковзанню
  • Варіанти M12: Механічний обмежувач забезпечує оптимальне стиснення ущільнювального кільця
  • Надійна герметизація навіть за багаторазового встановлення

Запатентований пилкоподібний механізм

  • Запобігає ненавмисному ослабленню кріплення при дії вібрації
  • Швидке складання без інструментів

Чітко видимі світлодіоди

  • Чорний прозорий корпус для високої видимості світлодіодів
  • Надійний моніторинг стану навіть за яскравого навколишнього освітлення
  • Швидке встановлення та зниження кількості помилок

Убудована система зняття натягу

для дротових вилок і розеток

  • Триточкове затискання забезпечує роздільний захист кабелю та ущільнення
  • Надійна герметизація навіть під час руху й навантаження

Новинка: ecolink Fast Connect

Підключення за лічені секунди

  • Вставне з'єднання за лічені секунди
  • Оптимізовано для прямого підключення до порту, спеціальні кабелі не потрібні
  • Висока стійкість до ударів та вібрації

Новинка: Клапанний з’єднувач DIN A

Тепер із технологією ecolink

  • Просте вставне з’єднання замість закручення
  • Швидке встановлення, зниження кількості помилок
  • Безпечне, герметичне й стійке до вібрацій

Огляд лінійки продукції

Кожне середовище має свої вимоги, і технологія ecolink їх розуміє.

Технологія підключення ecolink від ifm спеціально розроблена для використання в промисловій автоматизації. Перевірені в польових умовах лінійки продукції забезпечують оптимальну сумісність у широкому спектрі застосувань та галузей — від стандартних з'єднань датчиків та виконавчих механізмів до складних індивідуальних рішень.

Завдяки своїй міцній конструкції та простому встановленню без використання інструментів кабелі ecolink забезпечують реальні переваги в повсякденній експлуатації. Надійні з'єднання забезпечуються навіть у складних умовах, як-от вібрація, вологість та перепади температури.

ecolink — це надійна промислова технологія з'єднання. Власна розробка, тестування, орієнтоване на конкретні застосування, та тісна інтеграція з датчиками ifm забезпечують високу надійність монтажу й стабільно надійні з'єднання найвищої якості.

Вибір товару

Характеристики стійкості різних версій ecolink

EVC EBC EVF EBF EVM EVT EBT EVW EVCxxA ENCxxA
Матеріали
З'єднувальна гайка Нікельована латунь Нікельована латунь Нержавка сталь (316L / 1.4404) Нержавка сталь (316L / 1.4404) Нержавка сталь (316L / 1.4404) Нержавка сталь (316L / 1.4404) Нержавка сталь (316L / 1.4404) Латунь, антипригарне покриття Нержавка сталь (316L / 1.4404) Нікельована латунь
Корпус ТПУ/ПА ПА ПП/ПА ПА ТПУ ПВХ ПА ТПУ ТПУ ТПУ
Кабель ПУР ПУР MPPE MPPE ПУР ПВХ ПВХ ПУР ПУР ПУР
Ущільнення FKM FKM EPDM EPDM FKM EPDM EPDM FKM FKM FKM
Характеристики стійкості
Оливи й охолоджувальні/мастильні рідини:
Hocut 5450
Colometa ecoM625
Hycut ET46
Honilo 989
Rivolta K.S.P. 204
OEST H-LP 68 / Actis X HLPD68
Соляний туман
Іскри зварювання
ATEX
Засоби для чищення та дезінфекції *

* (зверніть увагу на схвалення Ecolab — завантаження на сторінці продукту)

Тип кодування

Лінійка ecolink призначена для охоплення лише кодувань роз'ємів, які використовуються в датчиках власного виробництва. Відповідно вона включає версії з A-, D- та L-кодуванням, а також клапанні з'єднувачі зі стандартом DIN Form A. Інші варіанти, як-от із B-, C-, T- або X-кодуванням, доступні як технологія підключення за межами лінійки ecolink.

Версії ecolink M12

A-кодований , 5-полюсний

  • Типові застосування: датчики
  • Кількість полюсів: 2–5
  • Типові технічні дані:
    • < 250 В змінного струму
    • < 300 В постійного струму
    • макс. 4 А

A-кодований , 8-полюсний

  • Типові застосування: датчики
  • Кількість полюсів: 6–8
  • Типові технічні дані:
    • < 60 В змінного/постійного струму
    • макс. 2 А

D-кодований

  • Типові застосування: кабелі передачі даних
  • Кількість полюсів: 4
  • Типові технічні дані:
    • < 30 В змінного струму
    • < 60 В постійного струму
    • макс. 4 А
    • CAT 5e

L-кодований

  • Типові застосування: подача напруги
  • Кількість полюсів: 4 + FE
  • Типові технічні дані:
    • < 50 В змінного струму
    • < 63 В постійного струму
    • макс. 16 А

клапанний з’єднувач DIN A ecolink

  • Типові застосування: електромагнітний клапан
  • Кількість полюсів: 2 + 2 PE
  • Типові технічні дані:
    • < 24 В змінного/постійного струму
    • макс. 4 А

Версії ecolink M8

M8, 3-полюсний

  • Типові застосування: датчики
  • Типові технічні дані:
    • < 50 В змінного струму
    • < 60 В постійного струму
    • макс. 3 А

M8, 4-полюсний

  • Типові застосування: датчики
  • Типові технічні дані:
    • < 50 В змінного струму
    • < 60 В постійного струму
    • макс. 3 А

Додаткова технологія підключення

В-кодований

  • Типові застосування: кабелі шини
  • Кількість полюсів: 4 або 5
  • Типові технічні дані:
    • < 48 В змінного струму
    • < 60 В постійного струму
    • макс. 4 А

C-кодований

  • Типові застосування: подача напруги
  • Кількість полюсів:
  • Типові технічні дані:
    • < 50 В змінного струму
    • < 60 В постійного струму
    • макс. 16 А

T-кодований

  • Типові застосування: подача напруги
  • Кількість полюсів: 4
  • Типові технічні дані:
    • < 50 В змінного струму
    • < 60 В постійного струму
    • макс. 12 А

X-кодований

  • Типові застосування: кабелі передачі даних
  • Кількість полюсів: 8
  • Типові технічні дані:
    • < 50 В змінного струму
    • < 60 В постійного струму
    • макс. 0,5 А
    • CAT6

Поширені запитання