- O3M Akıllı 3D sensör
- Ürün seçimi
- Paketler
O3M Kamera Sistemleri için Uygulama Paketleri
3D çarpışma uyarı sistemi paketi | Giriş/Çıkış modülü paketi |
---|---|
• Yoldaki engellerin algılanması için sağlam sürücü destek sistemi • Reflektörlerin erken tespiti, örn. güvenlik yelekli kişiler • Potansiyel olarak tehlikeli durumlarda sürücünün erken uyarılması • Mevcut makineleri iyileştirmek için idealdir |
• Dijital ve analog girişler ve çıkışlar ekleyerek kamera sistemini genişletir • Veri yolu sistemi olmayan iş makinelerinde kolay iyileştirme • ifm Vision Assistant ile kullanıcı dostu parametre ayarı • CAN bağlantı kablosunu ve gereken tüm adaptör kablolarını içerir |
ürünlere git |
İş makineleri için 3D çarpışma uyarı sistemi
Kolay iyileştirme
3 boyutlu çarpışma uyarı sistemi, ifm üzerinden kurulu 3 boyutlu sensörlere bağlıdır. Engelleri eksiksiz bir biçimde algılar ve bir monitör üzerinde 2 boyutlu bir görüntü ile görselleştirir. Bu, sürücüye alarmın tetiklendiğini ve alanın her zaman izleneceğini bildirir. Güçlü algoritmalar sayesinde hatalı tetiklenme neredeyse önlenmiştir. Sistem, sağlanan çalışma ekranı ile kolayca kurulur, PC gerekli değildir.
"Başlamaya hazır" uygulama paketi
Set, bir mobil makinede tam olarak çalışan bir çarpışma uyarı sistemi kurmak için tüm bileşenleri içerir; birkaç dakika içinde bir forklift, tekerlekli yükleyici, ekskavatör, istifleyiciye veya nakliye aracına ulaşın.
Özellikler ve faydaları
Kazaları önleme
Sürücü, tehlikeli durumlara yol açabilecek biçimde makine etrafındaki bazı alanlarda zayıf görüşe sahip olabilir. Makine operatörünün zaman baskısı veya yorgunluğundan kaynaklı ilave kaza riskleri vardır. Sürücünün günlük çalışmasını destekleyen ifm sürücü destek sistemi, çözüm sunmaktadır.
Etkin engel algılama
ifm tarafından geliştirilen etkin engel algılama aracın çevresindeki altı tehlike bölgesini izler ve sürücüyü olması muhtemel çarpışmalar için zamanında uyarır. Bu amaçla, gelişmiş algoritması sayesinde yanlış alarmları minimuma indiren denenmiş ve test edilmiş ifm ürünü bir 3 boyutlu ışık-uçuş-zamanı sistemi kullanılır. Uyarılar, sağlanan 7" monitör vasıtasıyla görsel, işitsel ve simge biçimlerinde verilir.
Yansıtıcı giysilerin algılanması
Örneğin yansıtıcı yelekler veya diğer kıyafetler gibi yansıtıcı malzemelerin özel sınıflandırması sayesinde, kişiler için çarpışma uyarısı diğer nesnelerden önce verilebilir. Bu, kişilerin güvenliğini artırır.
İş makineleri için iyileştirme seti
Titizlik: Sürücü destek sistemi bir başlatmaya hazır uygulama paketi olarak sağlanmıştır. Herhangi bir kablo ve montaj aksesuarı dahil olmak üzere tüm gerekli bileşenleri içermektedir. Bu, 24 V yerleşik sistem voltajına* sahip tüm iş makinelerinde kolaylıkla iyileştirilebileceği anlamına gelmektedir.
Kolay ayarlama
Kurulum, sistemin mekanik kurulumundan ve tak-çalıştır kablolamadan sonra sağlanan renkli ekran ile birkaç dakika içinde gerçekleştirilir. Sezgisel kurulum işlemi için yalnızca birkaç parametre gereklidir. Ardından sistem işletime hazırdır.
Genişletilmiş işlevsellik
Özel gereksinimler için kurulum süresince uzman ayarları mevcuttur. Önceden programlanmış girişler ve çıkışlar, ilave bir sinyal ışığı, zil, bekleme veya sistemin hazır durumu için mevcuttur.
Sert uygulamalar için uygundur
3 boyutlu sensörler, iç ve dış mekanlardaki zorlu uygulamalar için uygundur. İş makinelerinde kullanım için yüksek bir koruma sınıfı, şok ve titreşim dayanıklılığı ve aynı zamanda geniş sıcaklık aralığı tüm gereksinimleri karşılamaktadır.
* Farklı bir yerleşik sistem voltajına sahipseniz lütfen bizimle iletişime geçin.
Mobil kullanım için O3M 3 boyutlu kamera sistemi için giriş/çıkış modülü
İlave girişler ve çıkışlar için kolay genişletme
O3M 3 boyutlu kamera sistemi, bu veri yolunun genelde kurulu olduğu iş makinelerinde entegrasyon için olağan şekilde bir CAN bağlantısı ile sağlanır. CAN veri yolu olmayan makinelerde, yeni giriş/çıkış modülü sağlanan bağlantı kablosu yardımıyla 3 boyutlu kamera sistemine doğrudan bağlanabilir. Modül, çift ve analog giriş ve çıkışlar ekleyerek sistemi genişletir, böylece bir veri yolu sistemi olmadan bir kontrol cihazına bağlanabilir.
Sezgisel parametre ayarı ve programlama
Giriş/Çıkış modülü önceden programlanmıştır ve kullanıma hazırdır. Kolay parametre ayarı veya karmaşık mantık programlama, "Vision Assistant" yazılımında bulunan bir kullanıcı dostu grafik blok diyagramı yardımıyla ayrı uygulamaya uyarlanabilir.
Özellikler ve faydaları
3D kamera sistemi için girişler ve çıkışlar
Giriş/Çıkış modülü, olağan şekilde yalnızca bir CAN bağlantısı ve bir Ethernet bağlantısı içeren O3M 3 boyutlu sistemi ilave çift ve analog giriş ve çıkışlar ile genişletir. Giriş/Çıkış modülü, toplamda tamamı önceden programlanmış 2 analog giriş (0...32000 mV), 10 ikili giriş, 1 PWM çıkışı ve 11 ikili çıkış sağlar. Bir CAN veri yolu, giriş/çıkış modülünün 3 boyutlu sisteme bağlanmasına olanak tanır. Modül ile birlikte önceden birleştirilmiş bağlantı kablosu ve aynı zamanda girişler ve çıkışlar için bağlantı kabloları da sağlanır.
Parametre ayarı ve mantık oluşturma
3 boyutlu sistemin parametre ayarı ve mantık oluşturma ifm Vision Assistant vasıtasıyla gerçekleştirilir. Giriş/Çıkış modülü herhangi bir programlanma gerektirmemektedir. Mantık, Vision Assistant üzerinde blok diyagram şeklinde grafik olarak temsil edilir. Basit VE/VEYA fonksiyonları içerebilir ancak aynı zamanda hafıza seçenekleri ile aritmetik işlemleri de kapsayabilir.
Kolay iyileştirme
Giriş/Çıkış modülü, CAN veri yolu olmayan mevcut iş makinelerindeki veya endüstriyel tesislerdeki 3D sistemleri iyileştirmek için mükemmel düzeyde uygundur. Örneğin akustik veya optik sinyal jeneratörlerinin ve aktüatörlerin kontrolüne olanak sağlamak için sadece modülün girişlerini ve çıkışlarını mevcut sisteme bağlamak gerekir. Endüstriyel tesislerde, mevcut PLC'ye bağlantı giriş/çıkış modülünün ikili çıkışları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Bu işlem, 3 boyutlu kamera sisteminin entegrasyonunu büyük ölçüde kolaylaştırır.