- moneo: IIoT platformu
- Ürünler
- moneo başlangıç paketi
moneo Başlangıç Kiti: Test ve Başlatma
Motorların akıllı durum denetimi için hazır
moneo başlangıç kiti, motorlar, fanlar, pompalar ve başka çok sayıda makinenin durum denetimi için kullanılan koordine edilmiş donanım ve yazılıma sahip bir komple pakettir. Bu bağımsız çözüm, fazla IT uzmanlığı gerektirmeden kolayca uygulanabilir ve ölçeklenebilir. moneo başlangıç kiti zaman tasarrufu sağlar: Kolay kurulum ve önceden yapılandırılmış bileşenler, buna olanak sağlar. Proses değerlerinin mantıksal şekilde bağlanması, analiz ve net bir şekilde görselleştirilme olanağı sayesinde her zaman tüm değerlere bir genel bakışa sahip olabilirsiniz. Kapsamlı alarm yönetimi sistemi, yokluğunuz sırasında olaylarla ilgili bilgiler sağlar.
moneo başlangıç kiti, dijital devrim için mükemmel bir başlangıç niteliğindedir.
- Verimli: tüm IO-Link sensörlerinin merkezi parametre ayarı
- Net: proses verilerini toplama ve analiz etme
- Güvenilir: iyi koordine edilmiş bileşen seti
- Esnek: bağımsız çözüm, gerektiği şekilde genişletilebilir
moneo başlangıç kiti, motorlar için akıllı durum denetimi olanağı sağlar.