- moneo: IIoT platformu
- Ürünler
- moneo ücretsiz deneme sürümü
Endüstriyel evriminize hızlı ve ücretsiz başlangıç

Ücretsiz moneo deneme sürümüne 4 adımda sahip olun
- Bağlayıcılığı olmayan ifm hesabınızı oluşturun ve oturum açın
- Deneme sürümünü indirin
- moneo' da, deneme sürümünü etkinleştirmeyi seçin
- Kendiniz karar verin: parametre ayarı veya durum denetimi

Hiçbir yükümlülük olmadan 30 gün süreyle deneyin. Tam sürüm her zaman mevcuttur.
Yeni deneme sürümünün fonksiyonları
Fonksiyonlara genel bakış | Parametre ayarı – moneo configure SA |
Durum denetimi – moneo RTM* |
|
---|---|---|---|
IO-Link cihazlarının parametre ayarı | |||
Soketler | |||
Tesis denetimi için kullanıcıya özel panolar | |||
Tesis durumunun kişiye özel veri analizi |
|||
Limit değerler aşıldığında otomatik gerçek zamanlı alarm |
*moneo OS, moneo RTM, moneo configure, moneo infopoint (50 x) ve edgeConnect ifm dahildir
Çok basit: 4, 3, 2, 1 IIoT için hazır
moneo deneme sürümü iki sürüm olarak mevcuttur. Üretiminizi dijitalleştirmeye nasıl başlamak istediğinize siz karar verin.
moneo configure SA deneme sürümüyle, üretim tesisinizdeki mevcut cihazları hızlı ve kolay bir şekilde yapılandırabilirsiniz.
Mevcut donanım bileşenlerinizin parametre ayarına ek olarak, moneo durum denetimi deneme sürümü size panolar, veri analizleri ve limit değer ihlalleri durumunda otomatik alarmlar sunar, bu sayede sistemlerinizin bakımını optimize edebilir ve planlansız duruşları önleyebilirsiniz.
moneo' yu 30 gün süreyle ücretsiz deneyin ve dijitalleştirmeye kolayca başlamayı kendiniz deneyimleyin. Üretiminizi optimize etmek için gerekli verileri kullanmak ve katma değer yaratmak için moneo yazılımını donanımınızla birleştirin.
Avantajlarınız
- Sadece bir düğmeye basarak dijitalleştirmeyi deneyimleyin
- Fonksiyonların tam sürümünü 30 gün süreyle kullanabilir ve hemen başlayabilirsiniz
- 30 gün dolduktan sonra, tam sürümü satın almak isteyip istemediğinize karar verebilirsiniz
- Tam sürümle hem kendi kurulumunuza, hem de veritabanınıza erişiminiz devam eder