- Platforma moneo IIoT
- Izdelki
- Naprave moneo IIoT
- moneo configure free
Konfigurirajte svoje senzorje in nadrejene enote z moneo configure free
Hitro in enostavno začnite industrijsko evolucijo! Prvi korak je moneo configure free. S tem orodjem lahko preprosto konfigurirate obstoječe naprave IO-Link v svojem proizvodnem obratu – in to brezplačno!
Z našim moneo IIoT Core naredite naslednji korak k digitalizaciji proizvodnje. Ta paket programske opreme vam omogoča konfiguriranje naprav IO-Linka in odpira druge inovativne možnosti.
Zakaj moneo configure free?
Takoj pripravljeno za uporabo – kjer koli ste
Namestitev (če je PCAP na voljo), prijava ali licenciranje niso potrebni – idealno za okolja s strogimi zahtevami glede IT-politik in z minimalnim naporom
Celovit pregled omrežja
Samodejno skeniranje kompleksnih omrežij IO-Link, ki zagotavlja jasen pregled vseh master enot in naprav.
Intuitivna vizualizacija
Dinamična nadzorna plošča za vzporedni prikaz procesnih vrednosti in parametrov.
Množične operacije
Prihranite veliko časa z osrednjim nameščanjem posodobitev vdelane programske opreme ali konfiguriranjem varnostnih nastavitev v več napravah IoT in IO-Link hkrati.
Odkrijte skrite funkcije svojih senzorjev IO-Linka
Senzorji IO-Linka imajo številne funkcije, do katerih je težko dostopati brez programske opreme za nastavljanje parametrov. Težko jih je nastaviti tudi prek samega senzorja.
Naša programska oprema omogoča popolno in enostavno uporabo vseh funkcij senzorja.
moneo configure free za nastavitev parametrov
Oglejte si, kako enostavni so lahko prvi koraki v digitalizacijo
Z moneo configure free lahko preprosto konfigurirate vrsto senzorjev IO-Linka in masterjev – neodvisno od proizvajalca!
To pomeni, da lahko konfigurirate ne le ifm IO-Link masterje, temveč tudi senzorje, povezane z masterji drugih proizvajalcev (masterji tretjih oseb).
moneo configure free se lahko uporablja tudi za nastavljanje parametrov v obstoječih obratih in napravah.
Brez prijave in licence je rešitev brez konfiguracije idealna za okolja s strogimi IT-politikami.
Želite več kot nastavljanje parametrov?
En kos programske opreme, toliko možnosti:
od nastavljanja parametrov do obsežnega spremljanja stanja!
Če želite izkoristiti dodatne funkcije moneo in narediti korak naprej, uporabite moneo IIoT Core. Združuje vse bistvene funkcije naše platforme IIoT. Poleg nastavljanja parametrov z moneo configure na primer omogoča tudi obsežno spremljanje stanja, upravljanje naprav in analizo podatkov.
Neposredno integrirano:
preprosto razširite datoteke GSDML in vključite parametre IO-Linka.
Neposredno integrirano v moneo configure free: Nastavitev parametrov GSDML IO-Link. Ta funkcija vam olajša nastavitev parametrov IO-Link naprav v programski opremi PLC, če uporabljate ifm ProfiNet masterje. Brez težav razširite datoteko GSDML z želenimi parametri naprav IO-Linka in jih naredite vidne v orodju PLC-ja. To vam prihrani dragoceni čas pri nastavljanju stroja.