• Izdelki
  • Panoge
  • IIoT & rešitve
  • Storitve
  • Podjetje
  1. Platforma moneo IIoT
  2. Izdelki
  3. moneo IIoT Core
  4. moneo configure

Konfigurirajte svoje senzorje in nadrejene enote povezave IO-Link z moneo configure

Hitro in enostavno začnite industrijsko evolucijo! Prvi korak je moneo configure free. S tem orodjem lahko preprosto konfigurirate obstoječe naprave IO-Link v svojem proizvodnem obratu – in to brezplačno!

Z našim moneo IIoT Core naredite naslednji korak k digitalizaciji proizvodnje. Ta paket programske opreme vam omogoča konfiguriranje naprav IO-Linka in odpira druge inovativne možnosti.

Zakaj moneo configure?

Upravljanje
podatkovnih nizov parametrov

Enostavna namestitev in zamenjava naprav z IO-Linkom s samo enim orodjem

Eno orodje za vse
naprave z IO-Linkom.

Nameščanje naprav (s povezavo/brez povezave) neodvisno od proizvajalca z integriranim upravljanjem IODD

Pregled vseh
naprav z IO-Linkom v omrežju

Pregledovanje zapletenega omrežja z IO-Linkom z masterji in napravami

Dinamična
kabina

Vzporedna vizualizacija procesnih vrednosti in parametrov

Odkrijte skrite funkcije svojih senzorjev IO-Linka

Senzorji IO-Linka imajo številne funkcije, do katerih je težko dostopati brez programske opreme za nastavljanje parametrov. Težko jih je nastaviti tudi prek samega senzorja.
Naša programska oprema omogoča popolno in enostavno uporabo vseh funkcij senzorja.

moneo configure free za nastavitev parametrov

Oglejte si, kako enostavni so lahko prvi koraki v digitalizacijo

Z moneo configure free lahko preprosto konfigurirate vrsto senzorjev IO-Linka in masterjev – neodvisno od proizvajalca!

To pomeni, da lahko konfigurirate ne le IO-Link masterje podjetja ifm, ampak tudi senzorje, povezane z glavnimi napravami drugih proizvajalcev.

moneo configure free se lahko uporablja tudi za nastavljanje parametrov v obstoječih obratih in napravah.

Preprosto brezplačno namestite moneo configure v svoj računalnik z operacijskim sistemom Windows in deloval bo kot osrednje orodje za od proizvajalca neodvisno zaznavanje, nastavljanje parametrov in vizualizacijo za diagnostiko in nastavitve naprav IO-Linka.

Pospešite in poenostavite programiranje senzorjev IO-Linka in upravljanje podatkovnih nizov parametrov. Premišljena kombinacija programske opreme moneo z vašo strojno opremo omogoča nemoteno optimizacijo vaših procesov.

Želite več kot nastavljanje parametrov?

En kos programske opreme, toliko možnosti:
od nastavljanja parametrov do obsežnega spremljanja stanja!

Če želite izkoristiti dodatne funkcije moneo in narediti korak naprej, uporabite moneo IIoT Core. Združuje vse bistvene funkcije naše platforme IIoT. Poleg nastavljanja parametrov z moneo configure na primer omogoča tudi obsežno spremljanje stanja, upravljanje naprav in analizo podatkov.

Praktičen dodatek:
preprosto razširite datoteke GSDML in vključite parametre IO-Linka.

Odkrijte učinkovit dodatek k moneo configure free in IIoT core (QM9112): Nastavitev parametrov GSDML IO-Linka z orodji PLC-ja (QMP031). S tem orodjem, ki je posebej plačljivo, lahko v programski opremi PLC-ja lažje nastavite parametre naprav IO-Linka, če uporabljate ProfiNet Master podjetja. Brez težav razširite datoteko GSDML z želenimi parametri naprav IO-Linka in jih naredite vidne v orodju PLC-ja. To vam prihrani dragoceni čas pri nastavljanju stroja.

Več informacij najdete v našem videoposnetku ali na strani s podrobnostmi o izdelku (QMP031).

Pridobite moneo configure free zdaj!

Pridobite brezplačno različico v 4 korakih

  1. Ustvarite svoj račun ifm in se prijavite.
  2. Prenesite brezplačno različico (datoteko EXE)
  3. Sprejmite pogoje poslovanja
  4. Vaša brezplačna različica je priprav ljena za prenos!

➜ Prenesite moneo configure brezplačno

Zdaj ste pripravljeni na vgradnjo svojih IO-Link masterjev in naprav!