- Platforma moneo IIoT
- Kibernetska varnost
Kibernetska varnost
Kibernetska varnost je ključnega pomena za varno digitalizacijo industrij. Skupina podjetij ifm ponuja prilagojene izdelke za strategije digitalizacije po meri strank – od senzorja do oblaka. Vedno z mislijo na varnost vaših občutljivih podatkov!
Pri vrstah uporab v oblaku se podjetja ifm zanaša na močnega ponudnika storitev v oblaku. Varnostne odločitve se dosledno izvajajo, spremljajo in izpopolnjujejo. Naš zasnova varnosti temelji na uveljavljenih standardih, ki zagotavljajo visoko stopnjo varnosti.
Deljene odgovornosti – moneo Cloud*
V podjetju ifm uporabljamo najvišje varnostne standarde. Z našim modelom deljenih odgovornosti vam olajšamo pot do digitalizacije. Skupaj z našim partnerjem zagotavljamo varnost in delovanje naše programske opreme, da jo lahko varno in učinkovito uporabljate.
*Možno je, da naročnina v oblaku v vaši regiji še ni na voljo.
Uporaba moneo na spletu |
Izvajanje moneo lokalno |
|
|---|---|---|
| Upravljanje naprave | ||
| Nastavljanje parametrov senzorjev | ||
| Spojniki | IO-Link, VSE, MQTT, OPC UA, Modbus TCP, Siemens S7, ifm Agent | |
| Pridobivanje podatkov | MQTT | OPC UA, MQTT, SAP |
| Vizualizacija in analiza | ||
| Alarmi in obvestila | ||
| Industrial AI Assistant in track and trace | ||
| Oddaljeni dostop prek remoteConnect: | ||
| Nove funkcije in posodobitve | avtomatsko | ročno |
| Enostavna razširljivost na več lokacijah | ||
| IT upravljanje | Programska oprema podjetja ifm kot storitev (Microsoft Azure™ infrastructure) |
Infrastruktura IT strank |
*Možno je, da naročnina v oblaku v vaši regiji še ni na voljo.
Vaši podatki – vaša lastnina
Kdo je lastnik podatkov?
- Stranka ostaja lastnik podatkov v skladu s Splošnimi pogoji in določili.
- Če je potrebno, ima podjetje ifm dostop do podatkov stranke le kot obdelovalec.
- Podjetje ifm upošteva navodila stranke za ravnanje s podatki.
- Podjetje ifm lahko strankam pomaga pri upravljanju podatkov.
- Stranka ohrani odgovornost za svoje podatke v oblaku moneo Cloud.
Kje se nahajajo podatki?
- Podatki v oblaku moneo Cloud so shranjeni v podatkovnih centrih, ki jih zagotavlja Microsoft.
- Microsoft Azure je globalni ponudnik infrastrukture v oblaku.
- Podjetje ifm uporablja podatkovne centre v:
- Evropa (zahodna Evropa, Frankfurt)
- ZDA (vzhodna ZDA, Virginija)
- Avstralija (vzhodna Avstralija, Nova Južna Wales)
- Podatkovni centri zagotavljajo shranjevanje podatkov in njihovo razpoložljivost.
- Stranka izbere lokacijo shranjevanja podatkov.
- Lokalne regulativne zahteve in zahteve glede varstva podatkov so odvisne od izbrane lokacije.
Podjetje ifm ustvarja varno povezavo med resničnim in digitalnim svetom.
Naše robne naprave omogočajo hiter odzivni čas in zahtevajo večje varnostne ukrepe. Podjetje ifm si prizadeva za ravnovesje med prilagodljivostjo in varnostjo ter izvaja naslednje varnostne ukrepe:
- Izpostavljena so samo bistvena vrata IP.
- Okrepljeno okolje operacijskega sistema z namenskim sistemom za upravljanje
- TLS-varna komunikacija
- Ločeni vmesniki za povezljivost IT in OT
- Standardne varnostne funkcije, vključno z upravljanjem uporabniških pravic, varnostnim kopiranjem in obnovitvijo
Certifikati in poročila
Z našim certificiranim strokovnim znanjem vam ne ponujamo le vrhunskih izdelkov, ampak tudi zaupanje, ki si ga zaslužite. Preberite več o naših certifikatih, prizadevanjih za trajnost in družbeni odgovornosti.