- Platforma moneo IIoT
- Izdelki
- Spojniki moneo IIoT
Spojniki moneo IIoT
Od senzorja do oblaka – vse iz enega vira
Z moneo ustvarimo brezhibno povezavo od senzorja do oblaka.
Visoka povezljivost moneo odpira številne možnosti vrst uporabe.
Načelo »priključi in uporabljaj«
Neposredna obdelava podatkov prek senzorjev IO-Linka in diagnostične elektronike podjetja ifm za vibracije po načelu »priključi in uporabljaj«.
Agent podjetja ifm (QLA010)
Povezovanje krmilnikov, podatkovnih zbirk ali tehničnih vmesnikov z uporabo različnih vmesnikov prek Agenta podjetja ifm (QLA010)
Sistemi tretjih oseb
Posredovanje vpogledov, ki temeljijo na podatkih, sistemom tretjih oseb
REST API
Varen, prilagodljiv dostop do podatkov moneo in brezhibna integracija zunanjih sistemov z uporabo standardiziranih REST API – API dokumentacija
Podrobno posredovanje vpogledov, ki temeljijo na podatkih, sistemom tretjih oseb
- Pretakanje podatkov v oblak in sisteme tretjih oseb: moneo lahko procesne podatke in izračunane vrednosti pošilja v sisteme tretjih oseb (MES, SCADA) z uporabo lastnih spojnikov v oblaku (Azure in AWS) ali splošnih vmesnikov prek MQTT ali OPC UA.
- Pošiljanje obvestil: obvestila, ustvarjena v moneo, je mogoče poslati v konfigurirane ciljne sisteme.
- Pripravljena za uporabo povezave s SAP z uporabo integracije z delavnico (SFI): povezava s sistemom SAP ERP – ifm) za samodejno obveščanje o vzdrževanju in generiranje pomembnih naročil ali dokumentov v sistemu SAP.
Z moneo ohranite popolno prilagodljivost in se lahko sami odločite.
- Katere podatke zbirate in kako jih želite uporabljati.
- Katere strategije ali odločitve želite izvajati ali sprejeti na podlagi pridobljenih informacij.
Druge prednosti monea
Razširljivost
Platformo je mogoče prilagoditi vašim individualnim potrebam.
Varnost
Vaši podatki so zaščiteni z najnovejšimi varnostnimi standardi.
Odprtost
Platforma je odprta za integracijo rešitev tretjih oseb.