- Platforma moneo IIoT
- moneo on-premises
Začetek: na mestu
Začnite na enostaven način: naš začetni komplet
S kompletom moneo IIoT Core Starter Kit On-Premises ste najbolje pripravljeni za hiter in enostaven začetek uporabe moneo. Ta komplet ne vsebuje le potrebne strojne opreme, ampak tudi ustrezne licence za programsko opremo, tako da ste idealno opremljeni za enostavno nastavljanje parametrov senzorjev, beleženje in vizualizacijo podatkov, spremljanje stanja in prejemanje alarmnih sporočil.
Komplet moneo IIoT Core Starter Kit On-Premises je sestavljen iz kompleta strojne opreme QZ9100 in licenčnega paketa QM9111.
Po želji lahko idealno rešitev konfigurirate tudi sami.
Uporabite naša navodila po korakih in sami izberite, katere licence programske opreme želite uporabiti in ali jih želite zagnati na strojni opremi Appliance ali na naši virtualni rešitvi vAppliance.
moneo on-premises
| Priporočena strojna oprema* |
|||||
| IIoT Core | IIoT Insights | Programska oprema | |||
| moneo IIoT Core | moneo IIoT Core + Insights | ||||
| 4.686,50 € (enkratno) vključno s 150 kreditnih točk |
4.686,50 € + 2.110,50 € (enkratno) vključo s 150 kreditnih točk |
||||
| Nadzorna plošča | Nadzorna plošča | ||||
| Analiza | Analiza | ||||
| Izračunane vrednosti | Izračunane vrednosti | ||||
| Naloge in obvestila | Naloge in obvestila | ||||
| Konfiguracija naprav | Konfiguracija naprav | ||||
| Upravljanje naprave | Upravljanje naprave | ||||
| edgeConnect OT/IT | edgeConnect OT/IT | ||||
IIoT Insights |
|||||
| Industrial AI Assistant | |||||
| moneo Track & Trace | |||||
*Za strojno opremo nastanejo dodatni stroški, ki niso vključeni v zgornje cene.
1. Korak
Izberite pravi operacijski sistem
Sami se odločite, ali naj vaša namestitev moneo deluje v naši fizični ali virtualni napravi.
Appliance (QHA210 / QHA300)
- Prednameščen industrijski računalnik za moneo IIoT Core Bundle in module
- Enostavna uporaba brez znanja IT v proizvodnih in podatkovnih centrih
- Zmogljiva strojna oprema z zadostno računalniško močjo in pomnilnikom
- Sistem za upravljanje naprav (AMS) za upravljanje posodobitev, varnostnih kopij in poizvedb o stanju sistema
vAppliance (QVA200)
- Hitra operativna razpoložljivost vaše namestitve moneo
- Uporaba obstoječe infrastrukture IT: zmogljivost strežnika, omrežje in pomnilnik
- Optimizirano za varnost in stabilnost modulov moneo
- Sistem za upravljanje naprav (AMS) za podporo na daljavo, posodobitve in varnostno kopiranje
3. Korak
moneo IIoT Insights: dodatek programske opreme za še več prednosti
- Pametne dodatne funkcije
- Pretvorite podatke senzorja v uporabne informacije
- Pridobite uporabne vpoglede iz podatkov IIoT
- Avtomatizirajte ukrepe povezanih sistemov
- Povečajte učinkovitost proizvodnje in si zagotovite konkurenčne prednosti