• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Översikt
  2. mobil IoT

mobil IoT: Molnlösningen för arbetsmaskiner

ifms mobila IoT-gateway CR1058 och mobila IoT-svit

Med mobil IoT blir fördelarna med digitalisering också verklighet för arbetsmaskiner. Övervakning av en maskinparks prestandastatus, behovsbaserad underhållsplanering och programvaruuppdateringar via luften - mobil IoT klarar allt.

I ett nötskal: med mobil IoT kan du få ut mesta möjliga av din maskinpark.

mobil IoT är en helt integrerad, skalbar end-to-end-lösning som består av hårdvara och programvara. Hårdvaran upprätthåller dialogen mellan maskinen och molnprogramvaran där informationen från alla nätverksanslutna maskiner samlas centralt. Detta gör det möjligt att när som helst få reda på maskinens exakta status och placering. På samma sätt kan du effektivt distribuera programuppdateringar till din flotta via det mobila IoT-molnet.
Oavsett om du behöver en lösning för att permanent analysera och optimera prototyper i verkliga fälttester, för att planera och förbereda hanteringen av din hyresflotta på ett mer effektivt sätt eller för att etablera en övertygande eftermarknadsservice, är mobil IoT rätt val för en mängd olika applikationer.
En dataportal tillhandahålls också, så att du kan visualisera och hålla en perfekt överblick över alla insamlade data och användningsfall.

5 enkla steg för bättre överblick och effektivitet

mobile IoT är en perfekt matchad kombination av hård- och mjukvara som ger användaren en hög grad av flexibilitet. Att digitalisera mobila maskiner är en barnlek. Det första steget är att välja lämplig mobil IoT-gateway och anslutningsalternativ. Enheten aktiveras sedan online och ett lämpligt data- och / eller serviceavtal väljs. Eftersom varje maskin och varje användningsfall är olika, erbjuds här olika alternativ. Applikationen kan sedan konfigureras och fördelarna med mobil IoT kan utnyttjas.

1. Hårdvara

Hitta den perfekta
mobila IoT-gatewayen för din maskin

2. Kabeldragning

Välj lämplig anslutningskabel för din applikation

3. Aktivering

Aktivera gatewayen och konfigurera din maskin

4. Digitala tjänster

Välj en digital tjänst för datahantering och / eller fjärråtkomst

5. Klar att använda

Dra nytta av fördelarna med den mobila IoT-lösningen

Detaljer om mobil IoT-gateway

produktfördelar med mobil IoT-gateway

Tillförlitlig förvaltning

Med mobil IoT kan enskilda komponenter, komplexa maskiner eller till och med hela maskinparken hanteras och konfigureras individuellt.

Trådlös anslutning

Mobile IoT möjliggör en snabb, enkel och säker fjärranslutning till maskinen.

Skräddarsydd

Hårdvaran och molnlösningen är perfekt anpassade till varandra och möjliggör enkel implementering av hela systemet.

Tydligt strukturerad - allt på ett ställe

Med den mobila IoT DataPortal kan alla relevanta maskindata samlas in, analyseras och visualiseras cykliskt.

Systemöversikt

Grävmaskin med ifm:s mobila IoT-gateway CR3171

Oavsett om det sker via mobilnät eller wifi erbjuder mobil IoT en optimalt anpassad end-to-end-lösning som består av hårdvara och mjukvara för mobila maskiner. På hårdvarusidan krävs en mobil IoT-gateway som är skräddarsydd för maskinens arkitektur. Gatewayen kommunicerar med den mobila IoT Suite eller DataPortal. För maskin-till-maskin-kommunikation kan man använda en CANwireless-modul.

Tack vare mobil IoT kan behovsbaserat underhåll planeras och förberedas på ett målinriktat sätt. Allt underhåll och all felsökning kräver inte insatser på plats - den mobila IoT-lösningen erbjuder bekväm fjärråtkomst för uppdatering eller ändring av programvara, parametrar och konfigurationer. Fjärråtkomst är inte bara bekvämt, utan bidrar också till betydande kostnadsbesparingar.

Översikt över tillgångshantering, fjärråtkomst och telematik

Användningsexempel

FAQs

Produkter