- Produktnyheter
- IO-Link
- IO-Link DX-modul med digitala in- och utgångar
IO-Link DX-modul med digitala in- och utgångar
Flexibla digitala in- och utgångar med IO-Link-anslutning
AutomationLine DX-modulen har 8 portar som kan konfigureras individuellt som digitala ingångar eller utgångar (2 per port).
Anslutningen via IO-Link möjliggör en enkel och utrymmesbesparande integration i befintliga systemarkitekturer.
Grundläggande enhetskoncept med optimerad datamängd
Genom att specifikt fokusera på väsentliga process- och diagnostikdata utgör DX-modulen ett kostnadseffektivt alternativ till IO-Linkmoduler med ett bredare funktionsutbud. Den är särskilt lämplig för system och applikationer där tillförlitliga grundfunktioner är tillräckliga. Den minskade datamängden förenklar konfigurationen och sänker utvecklings- och systemkostnaderna.
Robust konstruktion för decentraliserade fältapplikationer
Modulen har ett robust AutomationLine-hölje och är konstruerad för användning i krävande industriella miljöer. Med skyddsklass IP67 och ett utökat temperaturområde på -25...+60 °C är den perfekt för kontinuerlig användning ute på fältet.