• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. Flexibelt konfigurerbar analog IO-Linkmodul

Flexibelt konfigurerbar analog IO-Linkmodul

kraftvärmeverk

Aplikationer för analog teknik

Den analoga IO-Linkmodulen förenar beprövad analog teknik med modern IO-Link-kommunikation och överbryggar klyftan mellan befintliga system och digital automatisering. Typiska applikationer är bland annat vatten- och avloppshantering, där nivåer avläses och ventiler styrs automatiskt – allt via en enda anslutning. Modulen möjliggör dessutom en tillförlitlig reglering av flöde, tryck och temperatur i serverkylsystem. Detta gör det möjligt att enkelt och effektivt integrera befintliga analoga givare och ställdon i IO-Link-infrastrukturen.

Funktionsprincip

Fyra fritt konfigurerbara portar, var och en med en analog ingång och en utgång, ger maximal flexibilitet. Med hjälp av en Y-splitter kan givaren och ställdonet drivas samtidigt via en port, samtidigt som de analoga signalerna enkelt integreras i styrsystemet via IO-Link. För hygienkrävande applikationer finns även en robust livsmedelsversion med skyddsklass IP69, honkontakter i rostfritt stål och hölje av livsmedelsgodkänt material – redo för tuffa industriella förhållanden i vardagen.

Köp produkt