- Produktnyheter
- IO-Link
- IO-Link-master från PerformanceLine
IO-Link-master från PerformanceLine
Decentraliserade datanoder med säker anslutning
De fältklara IO-Link-mastrarna från PerformanceLine är kraftfulla och decentraliserade kommunikatörer mellan sensorer, ställdon, styrenheter och IT-nivån.
Varianten med en integrerad OPC UA-server möjliggör standardiserad kommunikation direkt från IO-Link-mastern till IT-nivån, vilket eliminerar behovet av en extra gateway. Sensordata och statusinformation kan läsas direkt och bearbetas vidare oberoende av plattformen.
Upp till 16 ampere är tillgängliga
IO-Link-mastrarna kan försörjas med upp till 16 ampere via de standardiserade L-kodade M12-kontakterna. Maximalt 2 ampere per port, vilket är tillräckligt för att styra t.ex. stora magnetventiler eller andra energikrävande ställdon. Den integrerade daisy-chain-funktionen gör att flera mastrar kan anslutas till en enda strömförsörjning, vilket bidrar till att minska kabeldragningen ytterligare.
Energiövervakning
En strömgräns kan ställas in för varje port. Dessutom kan spännings- och strömvärden mätas vid varje port, vilket gör det enkelt att fastställa systemets energibehov och analysera dem i ERP-system.