• Produkter
  • Branscher
  • IIoT och lösningar
  • Tjänster
  • Företag
  1. Produktnyheter
  2. IO-Link
  3. IO-Link utgångsmodul för säker och icke-reaktiv växling

IO-Link utgångsmodul för säker och icke-reaktiv växling

Säkert utföra decentraliserade omkopplingsuppgifter

Med de nya digitala utgångsmodulerna IO-Link erbjuder ifm en tillförlitlig lösning för decentraliserade kopplingsuppgifter i säkerhetsrelaterade applikationer. Modulerna har utvecklats speciellt för applikationer där höga strömmar måste kopplas med bibehållen elektrisk isolering och störningsfrihet.

Två oberoende kretsar per modul

Varje modul har 16 digitala utgångar, som är elektriskt isolerade i två grupper. Detta gör att ställdon kan styras på ett målinriktat sätt i två oberoende kretsar. Upp till 4 A kan kopplas per port, och den totala strömmen per modul kan vara upp till 16 A.

Säker omkoppling (av)

Det som gör de nya modulerna speciella är att de inte interagerar med varandra upp till Performance Level d (kategori 3). Den speciella konstruktionen eliminerar det teoretiska felet att en utgång matas med spänning trots att matningsspänningen har stängts av.

Brett utbud av applikationer

Modulerna används överallt där höga strömmar måste kopplas och där säkerhetsfunktioner måste implementeras, t.ex. inom industriell automation, fordons-, läkemedels-, kemi- och livsmedelsindustrin.

En version med skyddsklass IP69 finns tillgänglig för användning i hygieniska och våta utrymmen.

IO-Link-modulerna erbjuder ett kostnadseffektivt sätt att uppfylla kraven i maskindirektivet utan att kompromissa med tillgänglighet och tillförlitlighet.