- Produktnyheter
- Anslutningsteknik
- Avskärmade ecolink M12-kablar för verktygsmaskiner
Avskärmade ecolink M12-kablar för verktygsmaskiner
Skydd av känsliga signaler
I industriella produktionsanläggningar är skärmade anslutningskablar oumbärliga för överföring av analoga givarsignaler, eftersom dessa är känsliga för elektromagnetiska störningar. Störningskällor som maskiner och frekvensomvandlare kan orsaka signalbrus eller distorsion, vilket kan göra mätdata felaktiga. Avskärmningen skyddar signalerna mot sådan påverkan och säkerställer en exakt dataöverföring. Detta är viktigt för att säkerställa styrenhetens noggrannhet, produktionskvalitet och driftsäkerhet.
Det unika med ecolink
ecolink är en kontaktlösning utvecklad av ifm som utmärker sig genom sin höga tillförlitlighet och hållbarhet. Tack vare sin sofistikerade konstruktion förblir tätningen tillförlitlig över tid, även vid verktygslös montering. Ett mekaniskt ändstopp skyddar mot för hård åtdragning och ger tillsammans med den integrerade O-ringen optimal tätning. Dessutom säkerställer ett vibrationsskydd med sågtandskontur att muttern sitter säkert fast även under stöt- och vibrationsbelastningar. ecolink står för kvalitet och säkerhet i krävande industriella applikationer och är kompatibel med industriella M8- och M12-anslutningar.