- Produktnyheter
- Anslutningsteknik
- L-kodade 16 A-strömfördelare
L-kodade 16 A-strömfördelare
För kraftfulla konsumenter
De L-kodade passiva strömfördelarna liknar i princip "multipeluttag" och har en belastningskapacitet på upp till 16 A. Detta gör dem idealiska för att försörja kraftfulla enheter som ventilhuvuden, kvartsvarvsgivare, motorstyrdon, IO-Link-mastrar eller styrkomponenter.
De ansluts ofta direkt till strömförsörjningsenheter för att öka antalet tillgängliga utgångar. Men tack vare praktiska distributionsalternativ kan modulerna också användas flexibelt på fältet för att strömförsörja enheter.
Robust för krävande applikationer
De helgjutna modulerna och ecolink M12-kontakterna är särskilt utvecklade för att klara stötar och vibrationer på lång sikt. En annan fördel: ecolink-anslutningarna är kompatibla med alla vanliga M12-kontakter som används i industriella applikationer . För maximal motståndskraft mot inträngning rekommenderas användning av ifm ecolink-kontakter. Versionen med grått hölje är optimalt anpassad till kraven inom livsmedels- och dryckesindustrin. Det robusta PA-huset, anslutningarna i rostfritt stål och den höga skyddsklassen IP69K säkerställer tillförlitlig drift även vid frekventa och intensiva rengöringsprocesser.