- Produktnyheter
- Anslutningsteknik
- DIN A-ventilplugg med ecolink-teknik
DIN A-ventilplugg med ecolink-teknik
Ventilpluggar har nu också alla fördelar med ecolink
Montering för hand
Den centrala fästskruvens speciella kontur gör att den kan fästas för hand till det optimala åtdragningsmomentet. Ett ändstopp förhindrar överdragning, medan urtag ger ett säkert grepp.
Skydd mot oavsiktlig lossning
Oavsiktlig lossning av mittskruven, även i händelse av vibrationer, förhindras av en låsningsmekanism.
LED-display
LED-ringen som är synlig från alla sidor kombinerar statusvisning och tätningsfunktion.
Optimal tätning
Det mekaniska ändstoppet komprimerar tätningen till maximalt 30% och ger därmed maximalt skydd mot fukt. Tätningen är fast och kompatibel med olika konturer.