- Produktnyheter
- Spänningsmatning
- Direkt ute på fältet
Direkt ute på fältet
Spänningsförsörjning direkt på fältet
Allt fler användare monterar styrkomponenter decentraliserat på maskinen i stället för i kontrollskåpet, t.ex. IO-Link-mastrar eller andra fältmoduler.
Med klassisk strömförsörjning från kontrollskåpet uppstår kritiska spänningsfall på grund av stark ström genom långa kablar. För att förhindra detta erbjuder ifm en kraftfull spänningsförsörjning som monteras direkt på fältet.
Skydd i sekundärkretsen
Integrerade elektroniska säkringar skyddar tillförlitligt komponenterna som är anslutna till 24 V spänningsförsörjningen mot för hög ström och kortslutning.
Högre tillförlitlighet
Elektroniska säkringar detekterar tillförlitligt kortslutningar även med höga ledningsresistanser. På grund av de fyra individuellt säkrade utgångskretsarna, stängs en felaktig krets av och de intakta kretsarna fortsätter att fungera korrekt.
Även med höga strömtoppar, som t.ex. vid koppling av kapacitiva laster, är matningen säkerställd.
Ytterligare IO-Link-funktioner
- Inställning av utgångsspänningen
- Överföring av den faktiska spänningen på primär- och sekundärsidan
- Överföring av den aktuella strömmen per kanal
- Överföring av den aktiverade kanalen i händelse av ett fel
- Återställning av den triggade kanalen