Kontinuerligt positionskänsla som processvärde och inställning av kopplingspunkter inom en millimeter via IO-Link
Platssparande och robust
Den nya, kompakta rektangulära IQ-kåpan är perfekt för de begränsade utrymmen som finns i transportbandsteknologi och fabriksautomatisering. Givarens tryckinstallation underlättar monteringen och förhindrar mekaniska skador. En hög stöt- och vibrationstålighet tillsammans med ett stort temperaturområde försäkrar lång livslängd.
Hög flexibilitet tack vare IO-Link
För att kunna lösa krävande positionsdetekteringsuppdrag så är distansvärdet kontinuerligt försett via IO-Link. Två kopplingspunkter kan ställas in till närmsta millimeter via IO-Link. Dessutom förser givaren olika konfigureringsalternativ, såsom NO/NC eller PNP/NPN, som minskar lagerkostnader för olika givartyper.