Givare med 1 och 2 axlar och 6 grader av frihet ger snabb responstid och hög signalkvalitet under extrema omständigheter
Bullerimmunt lutningsmått
De dynamiska lutningsgivarna hos JD-serien inför nya standarder vad gäller signalkvalitet och responsegenskaper. De använder sig av 3D-gyrogivare likväl som en 3D-accelerationsgivare. En 6-axlad IMU (Inertial Measurement Unit) med intelligent givarfusionsfilter avgör det exakta lutningsvärdet på denna basis. Störningar, eftersom många uppstår i mobilappar på grund av vibrationer, stötar eller start- och bromsbeteenden, falsifierar inte mätvärdena.
Flexibelt gränssnitt
Lutningsgivarna har ett CANopen-gränssnitt för sändning av mätvärden och för inställning av parametrar. Om det behövs så kan en integrerad anslutningsresistans aktiveras via mjukvara.