- Produktnyheter
- Mobilautomation
- ioControl – robust I/O-modul
ioControl – robust I/O-modul
Mobilförberedd modul med integrerat styrsystem och hög kapslingsklass
- Mobilförberedd I/O-modul med hög kapslingsklass och kompaktkontakt från Deutsch
- Kan användas som oberoende ministyrenhet som kan programmeras fritt med CODESYS
- Display- och tangentbordsgränssnitt för parameterinställning
- Inställbar in- och utgångsfunktion
- Två CAN-gränssnitt för CAN/CANOpen/J1939
Decentral I/O-modul och ministyrenhet i ett
ioControl är en decentral I/O-modul som är ansluten till styrsystemet via CAN-buss. Den monteras på avstånd från styrsystemet vid avlägsna maskindelar där signaler genereras eller krävs. Den höga kapslingsklassen och det robusta höljet gör att den kan monteras direkt i smuts- och stänkområden. Den enkla och säkra anslutningen av givare och ställdon sker med hjälp av en stickkontakt från Deutsch, som ofta används inom mobil automation. Kopplingen till CAN-bussen sker med en förkonfektionerad dropkabel. Utöver användningen som inställbar I/O-modul kan ioControl även användas som fältduglig ministyrenhet. CODESYS används som programmeringssystem.