- TCC
- Întrebări frecvente
Întrebări frecvente
Î. În ce mod diferă sistemul elementului RTD dual TCC faţă de un sistem RTD redundant tipic?
R. De obicei, sistemele RTD duale constau din două RTD PTC (rezistenţa creşte odată cu creşterea temperaturii). Probabil, aceste elemente provin din acelaşi lot de producţie şi au fost expuse aceloraşi condiţii de funcţionare. Probabilitatea ca ambele elemente să se abată cu aceeaşi rată este mare şi, prin urmare, orice diferenţă între măsurătorile lor este mică. Aceasta înseamnă că nicio alarmă sau avertizare nu este probabil să apară.
Sistemul TCC cu element dual este format dintr-un PTC şi un NTC (rezistenţa scade odată cu creşterea temperaturii). Prin urmare, dacă apare o abatere, aceasta va fi în direcţii opuse. Diagnosticul integrat de verificare a calibrării o va detecta şi va avertiza utilizatorul.
Î. Cum se compară verificarea calibrării TCC cu un senzor de temperatură pentru calibrarea punctului Curie?
R. Un sistem de calibrare a punctului Curie foloseşte un material care îşi schimbă starea fizică doar la un singur punct de referinţă. În acel moment, acesta evaluează temperatura pe care o măsoară şi o ajustează în consecinţă. Verificarea de calibrare a TCC evaluează valoarea măsurată pe întreaga gamă a senzorului, -13...320 F (-25...160 C). Aceasta nu se verifică niciodată cu un senzor de calibrare a punctului Curie, dacă temperatura procesului nu atinge niciodată temperatura de calibrare.
R. Senzorii TCC nu au butoane. Cum modific scara de măsurare sau limitele de avertizare şi alarmă la abatere?
A. Dispozitivul LR (QA0011) este software-ul ifm pentru configurarea senzorilor. Acesta poate fi utilizat cu un cablu USB (E30390) conectat la un laptop. Senzorii pot fi configuraţi şi de la distanţă cu ajutorul IO-Link.
Î. Ce înseamnă diferitele culori ale LED-ului?
A. LED-ul TCC este verde în timpul funcţionării normale. Dacă senzorul detectează o eroare la măsurătoare, LED-ul se modifică în roşu. Dacă temperatura măsurată se abate de la valoarea scontată, LED-ul se schimbă în albastru. Detalii despre comportamentele de ieşire din aceste stări pot fi găsite aici.