- Senzori de presiune în funcție de aplicație
- Celule de măsurare a presiunii
Prezentare generală a tehnologiilor celulelor de măsurare a presiunii ifm
Descoperiți ce tehnologii sunt utilizate în fiecare senzor și ce avantaje și dezavantaje oferă acestea.
| Ceramic- capacitiv |
Diafragmă de etanșare | Tensiometre din oțel inoxidabil | Piezorezistiv | |
|---|---|---|---|---|
| Intervalul de presiune | 100 mbar...600 bar | 1...400 bar | 6...600 bar | 1...10 bar |
| Rezistență la vid | -1 bari | -1 bari | -1 bari | -1 bari |
| Protecție la suprasarcină | ||||
| Rezistentă | ||||
| Stabilitate pe termen lung | ||||
| Precizia | ||||
| Dimensiune carcasă | ||||
| Rezistent la | ||||
| deriva datorită cuplului de strângere | ||||
| Temperatură | ||||
| Mediu agresiv | ||||
| Preț | €€€ | €€€ | €€ | € |
nu este disponibil
condiționat adecvat
Proiectarea și funcționarea celulei de măsurare capacitive ceramice
Atunci când se aplică presiune, distanța dintre diafragmă și corpul de bază se modifică și, prin urmare, și capacitanța dintre electrozi. Această modificare a capacitanței este analizată și apoi convertită într-un semnal de ieșire industrial standard.
Ce face ca celula de măsurare să fie specială?
- Este extrem de solidă, are o rezistență ridicată la presiune și o presiune de spargere ridicată
- Funcționare fără derivații pe parcursul a 100 de milioane de cicluri de presiune
- Stabilitate și repetabilitate ridicate pe termen lung
- Celulă de măsurare uscată, fără lichid de etanșare a diafragmei, pentru o fiabilitate ridicată a procesului
Avantaje
- Rezistentă la suprapresiuni dinamice și cavitație
- Rezistentă la medii agresive și abrazive
- Influență minimă a temperaturii asupra celulei ceramice de măsurare
- Ceramica nu se învechește sau nu se uzează
Dezavantaje
- Instalarea complexă a celulei de măsurare în senzor, prin urmare carcasă mare și costuri mai mari
- Este necesară etanșarea celulei de măsurare la conexiunea de proces
- Utilizările cu gaze de peste 25 de bari sunt posibile doar într-o măsură limitată
Produse cu celulă de măsurare capacitivă ceramică
| Variantă | Igienică | Industrială | |
|---|---|---|---|
| Cu afișaj | PI | PE, PNxx9X | La senzorii de presiune |
| Fără afișaj | PM | PA, PX, PP, PL15 | |
| Cu afișaj analogic | PG17, PG27, PG28 | PG14, PG24 |
Proiectarea și funcționarea celulei de măsurare cu etanșare cu diafragmă
În tehnologia de etanșare cu diafragmă, presiunea procesului nu este aplicată direct senzorului, ci este transmisă printr-o diafragmă cu un lichid de umplere în spatele acesteia. Diafragma în sine separă mediul din proces de sistemul de senzori. Aceasta este flexibilă și se deformează atunci când se exercită presiune asupra sa. În spatele diafragmei se află un lichid de umplere special (de obicei ulei) care transferă presiunea de la diafragmă la senzorul de presiune real.
Ce face ca celula de măsurare să fie specială?
- Rezistență chimică ridicată
Avantaje
- Posibilitate de proiectare compactă cu încastrare frontală
- Nu este sensibilă la schimbările de temperatură
Dezavantaje
- Diafragmă sensibilă
- Valorile maxime de presiune pot provoca deteriorări ireparabile
- Dacă diafragma este deteriorată, lichidul de etanșare al diafragmei poate să se scurgă, contaminând astfel mediul.
- Diafragmele metalice se pot coroda
Produse cu celulă de măsurare cu membrană de etanșare
| Variantă | Igienică | Industrială | |
|---|---|---|---|
| Cu afișaj | PI22xx, PI23xx | La senzorii de presiune | |
| Fără afișaj | PL54 |
Designul și funcționarea celulei de măsurare din oțel inoxidabil cu tensiometre
În această celulă de măsurare, tensiometrele sub formă de rezistențe sunt fixate pe partea din spate a diafragmei din oțel inoxidabil și conectate pentru a forma o punte Wheatstone. Dacă se exercită presiune asupra celulei de măsurare, diafragma se deformează. Acest lucru determină modificarea proporțională a semnalului de ieșire al circuitului punții, care este detectat de sistemul electronic și convertit într-un semnal de ieșire standard industrial.
Ce face ca celula de măsurare să fie specială?
- Stabilitate ridicată pe termen lung
- Celulă de măsurare complet sudată, fără etanșare
- Design mic, preț scăzut
- Potrivit pentru gaze de până la 600 de bari
Avantaje
- Timp de răspuns rapid la trepte
- Presiune de spargere ridicată
- Ideal pentru comenzi individuale și comenzi en-gros
Dezavantaje
- Un element de amortizare sau de limitare este recomandat în cazurile cu presiuni dinamice și cavitație.
Produse cu celulă de măsurare din oțel inoxidabil
| Variantă | Tip | |
|---|---|---|
| Cu afișaj | PNxx7x > 100 de bari | La senzorii de presiune |
| Fără afișaj | PT, PU, PV | |
| Cu garnituri de fixare | PK |
Designul și funcționarea celulei de măsurare piezorezistive
Efectul piezorezistiv descrie modificarea rezistenței electrice a unui material cauzată de presiune sau tracțiune. Această modificare a rezistenței este detectată de un circuit punte (R1 - R4) și transformată într-un semnal de ieșire standard în industrie.
Ce face ca celula de măsurare să fie specială?
- Celulă de măsurare rezistentă la vid și la contaminanți datorită stratului de acoperire
- Destinat senzorilor pneumatici
Avantaje
- element mic de senzor
Dezavantaje
- Potrivit doar pentru pneumatică și gaze inerte
Produse cu celulă de măsurare piezorezistivă
| Variantă | Tip | |
|---|---|---|
| Cu afișaj | PQS, PQC | La senzorii de presiune |
| Transmițător de presiune submersibil | PS |