- Senzori de presiune în funcție de aplicație
- Noutăți
- Senzor de presiune PQ
Senzor de presiune pentru utilizări pneumatice
PQ Cube este alegerea ideală pentru aplicațiile pneumatice de orice tip. Indiferent dacă este utilizat în aplicații cu vid și de prindere sau în unități de întreținere, PQ Cube oferă performanță de lungă durată.
Nu doar valorile interne sunt convingătoare. Afișajul de 1" prezintă clar valorile de proces în diferite configurații, în timp ce punctele de comutare sunt semnalate prin intermediul LED-urilor. Configurarea este, de asemenea, rapidă și ușoară cu ajutorul asistentului de instalare.
PQ Cube în detaliu
Avantajele produsului PQ Cube
Pentru uz universal
Datorită celulei sale de măsurare fiabile, dovedite pe piață, PQ Cube este potrivit pentru o gamă variată de aplicații pneumatice, inclusiv unități de întreținere, dispozitive de prindere și monitorizarea presiunii cilindrilor.
Afișaj TFT complet grafic de 1" și LED-uri pentru punctele de comutare
Valorile de proces, punctele de comutare și alte informații disponibile prin IO-Link pot fi citite cu ușurință pe afișaj. Pentru vizualizare, se pot selecta, în mod flexibil, diferite scheme de afișare cu o schimbare clară a culorii roșu-verde.
Asistent de instalare
Senzorul de presiune PQ poate fi configurat rapid și ușor cu ajutorul asistentului de instalare. Asistentul vă ghidează prin procesul de configurare, în 9 limbi, și solicită toate atributele relevante pentru aplicația dumneavoastră. Modificările ulterioare și suplimentare pot fi efectuate în mod flexibil prin IO-Link sau pe dispozitivul însuși, utilizând cele 3 butoane.
PQ virtual ca un simulacru de clic
Vedeți afișajul și asistentul de instalare cu ochii dvs. în simulatorul nostru cu clic. Simulatorul cu click poate diferi de original și nu reflectă toate funcționalitățile!
| Deschideți meniul sau asistentul de instalare/confirmați intrarea | |
| Navigare prin meniu | |
| Înapoi |
Aplicații
Tratarea aerului comprimat
Tratarea aerului comprimat este un factor esențial pentru funcționalitatea și durata de funcționare a sistemelor pneumatice. Datorită conceptului avansat de montare, senzorul de presiune poate fi instalat în unitatea dumneavoastră de întreținere fără a fi nevoie de adaptoare, ceea ce îl transformă într-o componentă ideală pentru tratarea aerului comprimat.
Prin intermediul afișajului grafic integral de 1" puteți vedea în orice moment dacă valorile procesului se află în intervalul prevăzut.
Monitorizarea și măsurarea presiunii sistemului
Pentru buna funcționare a instalației dumneavoastră, PQ Cube monitorizează în mod sigur presiunea sistemului într-un interval de măsurare de la -1 până la 16 bari.
Operarea și configurarea senzorului este rapidă și ușoară datorită celor 3 butoane și a navigării intuitive din meniu. Configurarea este asistată de asistentul de instalare, care este disponibil în 9 limbi diferite.
Aplicații de vid și de prindere
În aplicațiile cu vid și de prindere, unde direcția se schimbă rapid, PQ Cube rămâne funcțional datorită rezistenței sale. În plus, afișajul își schimbă culoarea între roșu și verde, oferind o vizualizare clară a valorii procesului. Astfel, operatorul poate vedea imediat dacă obiectul a fost preluat corect sau nu.
Senzorii pot fi montați pe perete, pe șină DIN sau pe panou, în funcție de necesități.
Opțiuni flexibile de montare
Valoare adăugată datorită IO-Link
- Procese transparente
În plus față de presiunea actuală, temperatura dispozitivului și a agentului sunt de asemenea transmise aciclic prin IO-Link. Acest lucru facilitează supravegherea permanentă a procesului dumneavoastră. - Înregistrarea și simularea valorilor și evenimentelor procesului
În plus față de afișarea și înregistrarea valorilor procesului, se pot înregistra și simula și diverse evenimente prin IO-Link. Acestea includ orele de funcționare de la punerea în funcțiune, numărul de evenimente de suprapresiune și ciclurile de comutare pe ambele ieșiri. - Transmiterea datelor fără pierderi cu tehnologia de conectare fără ecranare
IO-Link permite transmiterea datelor fără pierderi, întrucât pierderile de conversie sunt excluse prin comunicarea digitală, iar influențele externe, cum ar fi câmpurile magnetice, nu au niciun efect asupra transmiterii datelor. - Configurare flexibilă de la distanță sau direct pe HMI
Senzorul de presiune poate fi configurat rapid și ușor prin IO-Link - atât de la distanță, cât și în timpul procesului.