- Senzori de presiune în funcție de aplicație
- Noutăți
- Manometru electronic PG
Manometru electronic cu afișaj inteligent al presiunii
Senzorii de presiune ifm s-au dovedit a fi o soluție fiabilă în numeroase aplicații industriale și igienice de-a lungul multor ani. Manometrul electronic PG a fost acum revizuit și se mândrește cu funcții noi și îmbunătățite.
Afișajul LED multicolor permite vizualizarea clară și neechivocă a intervalelor de presiune, a punctelor de comutare și a valorilor minime și maxime. Indicatoarele mecanice, care sunt predispuse la erori, sunt înlocuite cu LED-uri durabile și foarte vizibile. Această evoluție tehnologică asigură o claritate și o fiabilitate îmbunătățite.
Manometru combinat cu senzor electronic de presiune
PG combină lizibilitatea excelentă a afișajului unui manometru cu avantajele unui senzor electronic de presiune, rezultând un senzor precis cu capacități extinse de vizualizare.
Afișaj LED inteligent
Inelul LED multicolor permite vizualizarea clară și neechivocă a intervalelor de presiune, a punctelor de comutare și a valorilor minime și maxime. Beneficiați de opțiuni de vizualizare personalizate și ajustați intervalele de lucru la aplicația dvs. specifică prin IO-Link. Nu mai este nevoie să marcați manual intervalele de lucru, ca în cazul manometrelor convenționale. În plus, valoarea procesului este afișată și ca valoare numerică. Modelul PG17 vă permite să alegeți dacă doriți să afișați presiunea sau temperatura.
După instalare, afișajul senzorului poate fi aliniat mecanic – indiferent de situația de montaj.
Versiuni de dispozitive pentru aplicații igienice și industriale
Pentru a răspunde cerințelor ambelor tipuri de aplicații, am dezvoltat două versiuni distincte, cu proprietăți tehnice și aprobări diferite, astfel încât să puteți obține performanță optimă în fiecare caz.
Celula de măsurare din ceramică rezistentă
Manometrul electronic se remarcă prin celula sa de măsurare ceramică rezistentă, oferind un plus de siguranță în aplicațiile critice.
Siguranță excepțională în aplicații igienice
Versiunea igienică poate rezista în mod continuu la temperaturi ale mediului de până la 150 °C și furnizează valoarea temperaturii prin IO-Link. Schimbările dinamice de temperatură, cum sunt cele din procesele CIP, sunt compensate.
| Versiunea | Versiune igienică PG17xx | Versiune industrială PG14xx |
|---|---|---|
| Domenii de măsurare | -1…40 bar | -1…400 bar |
| Măsurarea integrată a temperaturii mediului | ||
| Valoare de temperatură a dispozitivului | ||
| Temperatura maximă a mediului | Rezistă continuu până la 150 °C | Rezistă continuu până la 80 °C |
| Compensarea temperaturii | ||
| Racord de proces | Aseptoflex-Vario | G ½” |
| Celulă de măsurare | Celulă de măsură ceramică | Celulă de măsură ceramică |
| Aprobări** | ACS, FCM, FDA, EHEDG, Reg31, 3A, EC1935/2004, CRN | |
| Preț | ||
| ** Toate produsele noastre au CE, cULus, CPA și UKCA ca standard | ||
Informații și opțiuni prin IO-Link
Pe lângă funcțiile tipice precum setarea parametrilor și transmiterea valorilor de proces, manometrul oferă informații și opțiuni suplimentare prin IO-Link:
- optimizarea afișajului (luminozitate, culoare, până la 5 configurații)
- memorie pentru valori minime și maxime, contor
- temperatura dispozitivului
Transmiterea datelor fără pierderi
IO-Link permite transmiterea datelor fără pierderi, deoarece pierderile de conversie sunt excluse prin comunicarea digitală. Influențele externe, cum ar fi câmpurile magnetice, nu afectează transmisia datelor. Datele de diagnostic sunt de asemenea furnizate prin IO-Link.
Procese transparente
Presiunea actuală este transmisă cu precizie și la rezoluție înaltă prin IO-Link. Astfel, procesul poate fi monitorizat în orice moment. În plus, temperatura mediului este transmisă ciclic prin IO-Link (PG17xx).
Configurare flexibilă de la distanță sau direct pe HMI
Senzorul de presiune poate fi configurat rapid și ușor prin IO-Link – chiar și de la distanță sau în timpul funcționării.
Plănuiți să înlocuiți dispozitivul?
Funcția de backup & restaurare salvează automat și restabilește setările parametrilor – este necesară doar înlocuirea dispozitivului.
![]() Manometru electronic PG |
![]() Manometru mecanic |
![]() Senzor de presiune (fără afișaj) |
|
|---|---|---|---|
| Adesea utilizat în combinație | |||
| Celulă de măsurare | Celulă de măsurare ceramică robustă și igienică | Element de măsurare mecanic | Celulă de măsurare din ceramică sau oțel inoxidabil |
| Afișaj | Afișaj cu inel LED Inelul LED poate fi setat individual |
Indicator mecanic: marcarea manuală a intervalelor de lucru |
|
| Carcasă | Carcasă din oțel inoxidabil, afișajul poate fi rotit cu 320° | Carcasă din oțel inox | Carcasă din oțel inox |
| Ieșiri | Digitale (IO-Link) Analogice 4...20 mA |
Semnale de ieșire posibile numai în combinație cu un transmițător de presiune suplimentar | Ieșire de comutare Analogică 4...20 mA Digital (IO-Link) |
| Funcții și caracteristici speciale | Măsurare integrată a temperaturii (PG17xx) Compensarea temperaturii Rezoluție IO-Link pe 32 de biți (20.000 de pași) |
Manometrele mecanice necesită adesea umplere cu lichid, care poate prezenta riscuri de scurgeri și contaminare Indicatoarele mecanice sunt sensibile la deteriorare și deplasare |
Valorile măsurate transmise către PLC sunt mai precise decât cele afișate de manometrele analogice |
| Integrarea sistemului | Integrare rapidă și ușoară a unui singur component | Necesită integrarea a cel puțin două componente (manometru mecanic + senzor) | Este necesar un manometru suplimentar dacă se dorește afișaj |
| Sursă de alimentare | 24 V DC necesară | 24 V DC necesară | |