• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania

Avantajele și tehnologia senzorului de umiditate a aerului

Cum puteți menține climatul perfect pentru procesele Dvs.

  • Cum ar fi să vă asigurați de faptul că nu există niciun risc de scurtcircuitare din cauza umidității excesive înaintea cuplării regulatoarelor dumneavoastră electronice?
  • Cum ar fi să mențineți întotdeauna un ochi pe condițiile ambientale, iar astfel să mențineți o calitate fiabilă a produsului dumneavoastră?

Senzorul pentru umiditatea aerului LDH29x monitorizează continuu condițiile ambiante, protejând astfel procesele dumneavoastră și controlere electronice de umiditate și temperatură excesive.

Beneficiile IO-Link

Ce oferă LDH29x prin IO-Link?

  • 2 valori de proces, umiditate și temperatură, printr-un singur cablu
  • Memorarea valorilor minime și maxime pentru temperatură și umiditate
  • Date de diagnosticare, cum ar fi orele de funcționare și ciclurile de pornire
  • Histogramă pentru umiditate și temperatură
  • Înlocuire ușoară senzor - parametrii sunt setați automat când sunt conectați la master-ul IO-Link

Tehnologia

Modalitatea prin care senzorul determină umiditatea aerului

  • Umiditatea este măsurată cu ajutorul unui element de măsurare capacitiv compus din doi electrozi (condensator), la care se aplică o tensiune. Între cei doi electrozi există un material dielectric, care este capabil să absoarbă umiditatea.
  • Schimbul constant de substanțe între materialul dielectric și aerul ambiant asigură un echilibru între elementul de măsurare și aerul supus măsurării.
  • Dacă se schimbă conținutul de umiditate din aerul ambiant, atunci umiditatea din materialul dielectric se schimbă în același mod. Aceasta cauzează o modificare, la rândul său, în capacitanța condensatorului, care permite determinarea nivelului de umiditate actual.
Tip Interval de măsurare
umiditate
Interval de măsurare
temperatură
Semnal Precizie

LDH290

0…100 %

-40…60 °C

• Umiditate analogică 4...20 mA
• Temperatură analogică 4...20 mA

• Umiditate de 4%
• Temperatură 1 °C

LDH292

0…100 %

-40…80 °C

• IO-Link

• Umiditate de 3%
• Temperatură 0,3 °C

Aplicații

Protecția tablourilor de control și a serverelor

Electricitatea și umiditatea trebuie să fie strict separate unele față de altele – aceasta se aplică și tablourilor de control din sistemele de producție automatizate. Cu toate acestea, mai ales în procesele realizate în condiții de igienă, cum ar fi industria alimentară, umiditatea poate să pătrundă în tabloul de control din cauza proceselor de curățare frecvente. Cauzele posibile sunt fitingurile PG, fantele de aer, garniturile sau ușile defecte, care nu au fost închise corespunzător. Dacă umiditatea din interior rămâne nedetectată, atunci aceasta poate cauza coroziune.