Senzor de conductivitate fabricat din polipropilenă
LDL400 este versiunea din polipropilenă a senzorului de conductivitate inductivă LDL2xx testat. Proprietățile materialului său îl fac alegerea ideală pentru situațiile în care senzorii metalici au tendința de a se coroda: contactul direct cu aerul ambiental sărat sau cu alte medii agresive, acide sau alcaline, cum ar fi agenții de curățare, nu reprezintă o problemă pentru LDL400. Senzorul îndeplinește, de asemenea, standardele ridicate ale industriei marine și este certificat în conformitate cu aprobarea de tip cu recunoaștere reciprocă DNV EU RO.
Senzorul de conductivitate în detaliu
Avantajele produsului
Carcasa din polipropilenă rezistă la medii agresive
Carcasa realizată din polipropilenă face ca senzorul să fie alegerea ideală pentru aplicațiile în care senzorii metalici au tendința de a se coroda. Contactul direct cu aerul ambiental sărat sau cu alte medii agresive, acide sau alcaline nu reprezintă o problemă.
Intervalul larg de măsurare permite utilizarea în aproape orice aplicație de tratare a apei
Senzorul măsoară în mod continuu conductivitatea unui mediu în intervalul de la 100 la 2.000.000 µS/cm și o emite ca valoare digitală sau analogică compensată de temperatură. În plus, concentrația procentuală de NaCl în apa ultrapură poate fi accesată în mod aciclic.
Certificat pentru industria marină
Datorită proprietăților sale materiale, senzorul este ideal pentru utilizarea în industria marină și este certificat în conformitate cu DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval. Acest lucru face ca senzorul să fie alegerea ideală pentru aplicațiile de tratare a apei pe nave.
Design compact fără unitate de evaluare suplimentară
Designul compact combină unitatea de evaluare și elementul senzorial într-o singură carcasă. Acest lucru economisește spațiu în tabloul de comandă și reduce semnificativ complexitatea cablajului. De asemenea, elimină necesitatea unui cablu de date costisitor între elementul de măsurare și unitatea de evaluare.
Aplicații
Tratarea apei - filtrare și desalinizare
Senzorul măsoară continuu conductivitatea agentului în intervalul de la 100 la 2.000.000 µS/cm. Acest lucru înseamnă că LDL400 poate fi utilizat în mod universal în aproape orice aplicație imaginabilă de tratare a apei și ca indicator al calității apei.
Senzorul îndeplinește, de asemenea, standardele ridicate ale industriei marine și este certificat în conformitate cu aprobarea de tip cu recunoaștere reciprocă DNV EU RO.
Piscicultura - menținerea echilibrului ecosistemului
În piscicultură, ecosistemele sensibile trebuie să fie controlate cu precizie pentru a permite o reproducere de succes și durabilă. În cazul în care ecosistemul ar fi dezechilibrat, acest lucru ar duce la pierderea întregii populații de reproducere și la un blocaj al reproducerii.
Concentrația de sare din apă, o variabilă măsurată relevantă, poate fi determinată în mod fiabil în orice moment cu LDL400 prin intermediul conductivității.
Agricultura verticală - verificarea concentrației de minerale
Pentru a optimiza creșterea unei plante, nu este necesar doar să se determine și să se respecte necesarul de apă, ci și să se verifice concentrația de minerale din apă.
Aparatul LDL400 poate fi utilizat pentru a măsura această concentrație și pentru a verifica dacă corespunde cerințelor. Astfel se asigură o aprovizionare optimă a plantelor.
Conexiune de sistem
Valoare adăugată datorită IO-Link
- Procese transparente
Monitorizarea constantă a conductivității și a temperaturii permite monitorizarea procesului dumneavoastră în orice moment. Concentrația de sare de NaCl în apa ultrapură poate fi, de asemenea, produsă în mod aciclic. - Configurare ușoară, chiar și de la distanță
Senzorul de conductivitate poate fi configurat rapid și ușor prin IO-Link - atât de la distanță, cât și în timpul procesului. Nu este necesar niciun transductor suplimentar. - Înregistrarea și simularea valorilor și evenimentelor de proces
În plus față de afișarea și înregistrarea valorilor de proces, pot fi înregistrate și simulate diverse evenimente prin IO-Link. - Salvare și restaurare
Plănuiți o înlocuire a dispozitivului? Funcția de copie de rezervă și restaurare face automat copii de siguranță și restaurează seturile de parametri, facilitând înlocuirea dispozitivului - trebuie înlocuit doar dispozitivul.