- Senzori analitici
- Senzor de umiditate aer LDH
Avantajele și tehnologia senzorului de umiditate a aerului
Cum puteți menține climatul perfect pentru procesele Dvs.
- Cum ar fi să vă asigurați de faptul că nu există niciun risc de scurtcircuitare din cauza umidității excesive înaintea cuplării regulatoarelor dumneavoastră electronice?
- Cum ar fi să mențineți întotdeauna un ochi pe condițiile ambientale, iar astfel să mențineți o calitate fiabilă a produsului dumneavoastră?
Senzorul pentru umiditatea aerului LDH29x monitorizează continuu condițiile ambiante, protejând astfel procesele dumneavoastră și controlere electronice de umiditate și temperatură excesive.
Beneficiile IO-Link
Ce oferă LDH29x prin IO-Link?
- 2 valori de proces, umiditate și temperatură, printr-un singur cablu
- Memorarea valorilor minime și maxime pentru temperatură și umiditate
- Date de diagnosticare, cum ar fi orele de funcționare și ciclurile de pornire
- Histogramă pentru umiditate și temperatură
- Înlocuire ușoară senzor - parametrii sunt setați automat când sunt conectați la master-ul IO-Link
Tehnologia
Modalitatea prin care senzorul determină umiditatea aerului
- Umiditatea este măsurată cu ajutorul unui element de măsurare capacitiv compus din doi electrozi (condensator), la care se aplică o tensiune. Între cei doi electrozi există un material dielectric, care este capabil să absoarbă umiditatea.
- Schimbul constant de substanțe între materialul dielectric și aerul ambiant asigură un echilibru între elementul de măsurare și aerul supus măsurării.
- Dacă se schimbă conținutul de umiditate din aerul ambiant, atunci umiditatea din materialul dielectric se schimbă în același mod. Aceasta cauzează o modificare, la rândul său, în capacitanța condensatorului, care permite determinarea nivelului de umiditate actual.