• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. Senzori analitici
  2. Senzor de umiditate aer LDH
  3. Aplicații

Aplicații

Protecția tablourilor de control și a serverelor

Tablouri de control în producție
Electricitatea și umiditatea trebuie să fie strict separate unele față de altele – aceasta se aplică și tablourilor de control din sistemele de producție automatizate. Cu toate acestea, mai ales în procesele realizate în condiții de igienă, cum ar fi industria alimentară, umiditatea poate să pătrundă în tabloul de control din cauza proceselor de curățare frecvente. Cauzele posibile sunt fitingurile PG, fantele de aer, garniturile sau ușile defecte, care nu au fost închise corespunzător. Dacă umiditatea din interior rămâne nedetectată, atunci aceasta poate cauza coroziune. O carcasă, care este supusă scurgerii, nu mai poate proteja sau protejează insuficient componentele electronice interne de influențele externe, cum ar fi apa, praful sau murdăria. De asemenea, componentele electronice pot fi deteriorate considerabil dacă sunt supuse coroziunii și apei de condens, cauzând astfel timpi de nefuncționare neplanificați și costisitori.

Supraîncălzirea din cauza neevacuării căldurii poate cauza de asemenea daune și timpi de nefuncționare consecutivi. Prin utilizarea unui senzor de umiditate a aerului este posibilă monitorizarea continuă a condițiilor din interiorul tabloului de control. Personalul de întreținere poate reacționa înaintea creșterii căldurii sau a umidității, care cauzează o pierdere a producției.

Asigurarea performanței în camerele de server
În camerele de server veți găsi un număr mare de componente electronice puternice. Intensitatea de calcul ridicată generează căldură. Serverul se poate supraîncălzi dacă această căldură nu este eliminată corespunzător. Iar aceasta ar putea cauza o scădere a performanței. Cu toate acestea, în cel mai rău caz se pot produce daune permanente ale componentelor electronice – cauzând o defecțiune a serverului. O cauză posibilă este umiditatea excesivă. Prin urmare, această valoare trebuie monitorizată și reglată.

Senzorul de umiditate a aerului monitorizează valorile temperaturii și umidității din camera serverului. Și asigură faptul că toate datele primite pot fi procesate fiabil în continuare.

Protejarea utilajelor și a sistemelor exterioare

Sistemele și mașinile de distribuire exterioare
Veți găsi de asemenea tablouri de control în utilajele expuse condițiilor exterioare: Mașinile de bilete, dozatoarele de gustări, sistemele radar sau bancomatele sunt supuse unor oscilații naturale ale temperaturii și ploii. Senzorul de umiditate a aerului transferă datele relevante – temperatura și umiditatea aerului – și, prin oprirea sistemului, previne supraîncălzirea sau scurtcircuitarea componentelor electronice cauzate de umiditate.

Protecție de pornire la turbinele eoliene
Turbinele eoliene sunt supuse unor condiții cu fluctuații majore. Dacă sistemul nu se află în funcțiune, atunci acesta se răcește la -40 °C. Pentru a preveni daunele asupra componentelor electronice cauzate de condens se pornește un sistem de încălzire pentru aducerea componentelor electronice la temperatura de regim. Încălzirea continuă să micșoreze condensul până când senzorul pentru umiditatea aerului detectează atingerea temperaturii ideale astfel încât să fie posibilă repornirea sistemului. Aceasta previne scurtcircuitarea sistemului de înaltă tensiune, dacă este cuplat prea devreme.

Asigurarea calității constante a procesului și a produsului

Producția, procesarea și depozitarea produselor sensibile atmosferic
În anumite procese de producție este importantă menținerea temperaturii și a umidității aerului la un nivel constant pentru asigurarea calității produsului și prevenirea deșeurilor costisitoare. Un exemplu este producția de hârtie. Hârtia este higroscopică, adică absoarbe umiditatea din aerul umed și, dacă aerul ambiant este prea uscat, eliberează umiditatea. Condițiile ambiante fluctuante pe durata producției de hârtie semnifică faptul că poate fi mai dificilă scrierea pe hârtie sau că este afectată rezistența la rupere. Senzorul de umiditate a aerului măsoară temperatura și umiditatea aerului în imediata vecinătate a liniei de producție. Dacă există abateri față de valorile ideale, atunci este posibilă reacționarea rapidă și menținerea calității hârtiei.

Senzorul de umiditate a aerului este adecvat și pentru utilizarea în prelucrarea în continuare a hârtiei, cum ar fi lucrări de imprimare sau unitățile de depozitare, ca de exemplu arhive sau biblioteci.

Detectarea cu exactitate a condițiilor de mediu ale instalațiilor de testare
Instalațiile de testare sunt folosite pentru testarea produselor în condiții constante sau în condiții modificate în mod deliberat. Pentru ca rezultatele să fie comparabile, reproductibile și plauzibile este necesar să aveți o documentație exactă a tuturor datelor. Senzorul de umiditate a aerului oferă valori relevante ale umidității aerului și temperaturii, care au apărut pe durata procedurilor de testare.