• Produse
  • Industrii
  • IIoT și soluții
  • Serviciu
  • Compania
  1. platforma moneo IIoT
  2. Produse
  3. Dispozitive moneo IIoT
  4. io-key

Începeți IIoT cu ajutorul io-key

Cerințe minime, beneficii maxime

Cheia io-key ușurează procesul de inițiere în digitalizare.

Nu a fost niciodată mai ușor să colectați și să vizualizați datele dvs. de producție! Fiți flexibil în realizarea proiectelor dumneavoastră, indiferent dacă io-key se află pe un utilaj la distanță, aflat pe teren, pe acoperișul unui depozit frigorific sau în altă parte, departe de infrastructura dumneavoastră IT existentă, sau integrat direct în procesul dumneavoastră de producție.

Creșteți disponibilitatea utilajelor dvs.

Asigurați calitatea procesului

Optimizați consumul de energie

Imaginea 1: Ventilator Imagine 2: Container IBC - Imaginea 3: Sistem central de aer comprimat

Studii de caz

Hardware + comunicații mobile + software = gata de utilizare!

Hardware

io-key

 

Comunicații mobile

Selectați un tarif de date

 

Software

moneo IIoT Core

Trimiterea datelor senzorilor către cloud

  • Preconfigurat,
    nu necesită cartelă SIM
  • Tablou de bord bazat pe web pentru
    vizualizarea și analiza datelor din cloud
  • E-mail atunci când valorile limită sunt depășite
  • Datele senzorilor IO-Link sunt trimise direct
    prin intermediul rețelei mobile către cloud
  • Pot fi conectați doi senzori IO-Link

Activarea io-key:

IP 65, fără programare,
GSM, cloud, IO-Link

 
 
Interval de transmitere
1 X /minut
  Interval de transmitere
1 x /10 secunde

De exemplu, pentru
interogări în fiecare minut pentru a obține:

 

De exemplu, pentru
interogări frecvente
pentru a obține:

  • Nivel de umplere
  • nivel-limită;
  • Temperatură
 
  • Valori de proces
  • Detectarea poziției
  • Condiții utilaj
  • • Asset Monitoring
8,00 €
pe lună
  10,00 €
pe lună
Numere articol:
AIS972
  Numere articol:
AIS973

 

 

Convertirea datelor de producție în informații utilizabile

Io-key și un tarif de date vă oferă hardware-ul. Tot ce mai lipsește acum sunt funcțiile software în cloud! Sunt disponibile următoarele opțiuni:

  • moneo IIoT Core Cloud Starter (100 de Credite)
  • moneo IIoT Core Cloud (500 de Credite)

moneo IIoT Core permite colectarea, vizualizarea și monitorizarea fără întreruperi a datelor senzorilor pentru:

  • Disponibilitatea crescută a utilajelor
  • Menținerea calității procesului
  • Optimizați consumul de energie

funcțiile moneo IIoT Core Cloud cu ajutorul io-key*

Aflați mai multe despre moneo IIoT Core Cloud

*funcțiile moneo IIoT Core Cloud cu ajutorul io-key: Gestionarea dispozitivelor, Valori calculate, edgeConnect, Tablou de bord, Analiză și Sarcini și tichete

Consiliere și servicii de vânzări oferite de experții noștri

V-am convins? Contactați-ne. Vă vom acompania în identificarea nevoilor dumneavoastră. Pentru a vă satisface cerințele, echipa noastră de vânzări a vă va sprijini chiar de la început - de la consultanță strategică la dezvoltarea de soluții software și hardware individuale, implementarea corespunzătoare și servicii suplimentare.

Selectați opțiunea dvs. de contact

abonament moneo Cloud

Doriți să aflați mai multe despre abonamentul moneo Cloud?

Privacy Policy

Aici găsiți dispozițiile noastre cu privire la protecția datelor