- Noutăți referitoare la produse
- IIoT Soluții
- Router LTE 4G de nivel industrial
Router LTE 4G de nivel industrial
Interfață între instalație și cloud
Routerul industrial LTE 4G de la ifm este folosit în diverse domenii de utilizare în care este necesară o conexiune fiabilă la internet sau la cloud, însă nu este disponibilă o infrastructură IT prin cablu. Printre posibilele motive se numără distanțele mari, care nu permit o conexiune la rețea rentabilă, sau faptul că sistemul este încă în faza de concept.
Routerul oferă o soluție rentabilă și rapidă pentru a depăși aceste provocări și pentru a facilita o conexiune fiabilă la internet pentru diverse aplicații.
De exemplu, dispozitivele edgeDevices pot utiliza portul Ethernet pentru a stoca datele relevante ale utilajelor în serviciile cloud. Cu ajutorul moneo Cloud, ifm oferă o platformă IIoT care oferă funcții de bază pentru optimizarea disponibilității utilajelor, a calității proceselor și a consumului de energie fără a fi necesare cunoștințe de programare.
De asemenea, routerul este alegerea preferată pentru accesul și diagnosticarea de la distanță în mediile industriale.
Instalare simplă și protejată
Datorită filetului M50, integrarea în tablourile de comandă este ușoară, iar partea superioară a dispozitivului este proiectată cu protecție IP66/IP67. Setul opțional de accesorii (E90001) extinde această protecție la întreaga carcasă și permite montarea fără complicații pe pereți sau stâlpi cu un diametru de 50...150 mm.