• Produkty
  • Branże
  • Rozwiązania IIoT
  • Serwis
  • Firma
  1. Czujniki pojemnościowe według zastosowań
  2. Przemysł tworzyw sztucznych

Przemysł tworzyw sztucznych

Obudowa czujnika Obudowa Wykonanie elektryczne Zasięg wykrywania Funkcja wyjścia Kwestie do rozważenia

KG53
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
quasi-zabudowany
• 0,5...30 mm
niezabudowany
• normalnie otwarty
• normalnie zamknięty
  • Łatwa regulacja zasięgu wykrywania
  • Wysoki stopień ochrony spełniający wymagania trudnych warunków przemysłowych
  • Zastosowanie w wysokich temperaturach medium
  • Do wykrywania położenia lub monitorowania poziomu

KG6
M18 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...9 mm
quasi-zabudowany
• 0,5...30 mm
niezabudowany
• Możliwość wyboru
  • Łatwa regulacja zasięgu wykrywania
  • Z wyświetlaniem sygnału do idealnego ustawienia punktu przełączania
  • Wysoki stopień ochrony spełniający wymagani trudnych warunków przemysłowych
  • Zastosowanie w wysokich temperaturach medium
  • Do wykrywania położenia lub monitorowania poziomu

KI53
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
quasi-zabudowany
• 0,5...40 mm
niezabudowany
• normalnie otwarty
• normalnie zamknięty
  • Łatwa regulacja zasięgu wykrywania
  • Wysoki stopień ochrony spełniający wymagania trudnych warunków przemysłowych
  • Zastosowanie w wysokich temperaturach medium
  • Do wykrywania położenia lub monitorowania poziomu

KI6
M30 • DC PNP
• DC NPN
• 0,5...24 mm
quasi-zabudowany
• 0,5...40 mm
niezabudowany
• Możliwość wyboru
  • Łatwa regulacja zasięgu wykrywania
  • Z wyświetlaniem sygnału do idealnego ustawienia punktu przełączania
  • Wysoki stopień ochrony spełniający wymagania trudnych warunków przemysłowych
  • Zastosowanie w wysokich temperaturach medium
  • Do wykrywania położenia lub monitorowania poziomu

KN
M30 • DC PNP • Programowalny • Przycisk
  • Do stosowania w maszynach przetwarzających tworzywa sztuczne i krystalizatorach
  • Wykrywanie poziomu granulatów do 250°C
  • Wyświetlacz LED pokazujący stan pracy, status przełączania i dostępne funkcje
  • Odporny na wyładowania elektrostatyczne

KQ10
250 x 28 x 16,7 mm • DC PNP
• DC NPN
Zakres pomiaru poziomu 200 mm • Programowalny
  • Stały pomiar poziomu z zewnątrz
  • Brak narażeń powodowanych przez medium dzięki bezdotykowemu pomiarowi poziomu
  • Trzy czujniki poziomu granicznego w jednym urządzeniu
  • Możliwość wykrywania i sygnalizowania osadów w celu poprawy jakości procesu
  • Połączenie kilku elementów KQ10 przez IO-Link