- Czujniki pojemnościowe według zastosowań
- Automatyka przemysłowa
Automatyka przemysłowa
| Czujnik | Obudowa | Wykonanie elektryczne | Zasięg wykrywania | Konstrukcja mechaniczna | Kwestie do rozważenia |
|---|---|---|---|---|---|
| M12 | • DC PNP • DC NPN |
do 12 mm | • Obudowa ze stali nierdzewnej • powierzchnia PEEK |
|
|
| M18 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
do 30 mm | • Obudowa plastikowa • Powierzchnia plastikowa |
|
|
| M30 | • DC PNP • DC NPN • AC/DC |
do 40 mm | • Obudowa ze stali nierdzewnej • Obudowa plastikowa • Powierzchnia plastikowa |
|
|
![]() KQ5 |
20 x 7 x 48 mm | • DC PNP | 12 mm do montażu niezabudowanego | Łatwy montaż przy użyciu adapterów montażowych i opasek |
|
KQ6 |
20 x 14 x 48 mm | • DC PNP • DC NPN |
12 mm do montażu niezabudowanego | Łatwy montaż przy użyciu adapterów montażowych i opasek |
|
| 250 x 28 x 16,7 mm | • DC PNP • DC NPN |
Zakres pomiaru poziomu 200 mm |
Trzy czujniki poziomu granicznego w jednym urządzeniu |
|
|
![]() AC/DC |
Różne konstrukcje okrągłe i prostopadłościenne | • AC/DC | do 60 mm | • Obudowa plastikowa • Powierzchnia plastikowa |
|